您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
PES01 81 - 工件导块·L型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pes01_81.prj},{NB=PES43-A40-H15-T30},{CODE=PES43},{TYPE=L type - Standard type},{MAT=S45C},{HRD=35HRC-},{SUR=Black coating},{A=40},{APOOL=40,50,60},{H=15},{HPOOL=[15:35/1]},{T=30},{HHPOOL=[$K.:$K.]},{DD1=14.0},{DD2=9.0},{V=9.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
T
[mm]
HH
h
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V
[mm]
PES01-A17-H6-T10
PES01
L型-紧凑型
S45C
-
发黑
10
3
4.5
4.5
6.5
3.5
3.5
PES01-A20-H6-T12
PES01
L型-紧凑型
S45C
-
发黑
12
3
4.5
4.5
6.5
3.5
3.5
PES02-A17-H6-T10
PES02
L型-紧凑型
S45C
-
无电解镀镍
10
3
4.5
4.5
6.5
3.5
3.5
PES02-A20-H6-T12
PES02
L型-紧凑型
S45C
-
无电解镀镍
12
3
4.5
4.5
6.5
3.5
3.5
PES11-A17-H6-T10
PES11
L型-紧凑型
SUS304
-
-
10
3
4.5
4.5
6.5
3.5
3.5
PES11-A20-H6-T12
PES11
L型-紧凑型
SUS304
-
-
12
3
4.5
4.5
6.5
3.5
3.5
PES21-A17-H6-T10
PES21
L型-紧凑型
聚甲醛(白色)
-
-
10
3
4.5
4.5
6.5
3.5
3.5
PES21-A20-H6-T12
PES21
L型-紧凑型
聚甲醛(白色)
-
-
12
3
4.5
4.5
6.5
3.5
3.5
PES31-A17-H6-T10
PES31
L型-紧凑型
MC尼龙(蓝色)
-
-
10
3
4.5
4.5
6.5
3.5
3.5
PES31-A20-H6-T12
PES31
L型-紧凑型
MC尼龙(蓝色)
-
-
12
3
4.5
4.5
6.5
3.5
3.5
PES41-A20-H10-T12
PES41
L型-标准型
S45C
-
发黑
12
5
5.0
5.0
6.5
3.5
3.5
PES41-A20-H10-T15
PES41
L型-标准型
S45C
-
发黑
15
5
5.0
6.0
8.0
4.5
4.5
PES41-A30-H10-T20
PES41
L型-标准型
S45C
-
发黑
20
5
7.0
9.0
9.5
5.5
5.5
PES41-A30-H15-T25
PES41
L型-标准型
S45C
-
发黑
25
10
8.0
11.0
11.0
6.5
6.5
PES41-A40-H15-T30
PES41
L型-标准型
S45C
-
发黑
30
10
11.0
14.0
14.0
9.0
9.0
PES42-A20-H10-T12
PES42
L型-标准型
S45C
-
无电解镀镍
12
5
5.0
5.0
6.5
3.5
3.5
PES42-A20-H10-T15
PES42
L型-标准型
S45C
-
无电解镀镍
15
5
5.0
6.0
8.0
4.5
4.5
PES42-A30-H10-T20
PES42
L型-标准型
S45C
-
无电解镀镍
20
5
7.0
9.0
9.5
5.5
5.5
PES42-A30-H15-T25
PES42
L型-标准型
S45C
-
无电解镀镍
25
10
8.0
11.0
11.0
6.5
6.5
PES42-A40-H15-T30
PES42
L型-标准型
S45C
-
无电解镀镍
30
10
11.0
14.0
14.0
9.0
9.0
PES43-A20-H10-T12
PES43
L型-标准型
S45C
35HRC-
发黑
12
5
5.0
5.0
6.5
3.5
3.5
PES43-A20-H10-T15
PES43
L型-标准型
S45C
35HRC-
发黑
15
5
5.0
6.0
8.0
4.5
4.5
PES43-A30-H10-T20
PES43
L型-标准型
S45C
35HRC-
发黑
20
5
7.0
9.0
9.5
5.5
5.5
PES43-A30-H15-T25
PES43
L型-标准型
S45C
35HRC-
发黑
25
10
8.0
11.0
11.0
6.5
6.5
PES43-A40-H15-T30
PES43
L型-标准型
S45C
35HRC-
发黑
30
10
11.0
14.0
14.0
9.0
9.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表