您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
PCQ01 10 - 定位调整螺钉块·T型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pcq01_10.prj},{NB=PCQ05-M20-H25},{CODE=PCQ05},{TYPE=T type},{THR=Coarse thread},{MAT=SUS304},{SUR=-},{M=20},{H=25},{HPOOL=25,30,40},{H1=20},{T=22},{MXP=20x2.5},{L=75},{W=40},{P1=57},{S=15},{DD1=9.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
THR
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
T
[mm]
MXP
Mx螺距
ⁿ/ₐ
L
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
S
[mm]
DD1
d1
[mm]
PCQ01-M3-H15
PCQ01
T型
粗牙螺纹
S45C
发黑
3
10
10
3x0.5
32
16
24
5
4.5
PCQ01-M4-H15
PCQ01
T型
粗牙螺纹
S45C
发黑
4
10
10
4x0.7
32
16
24
5
4.5
PCQ01-M5-H15
PCQ01
T型
粗牙螺纹
S45C
发黑
5
10
10
5x0.8
32
16
24
5
4.5
PCQ01-M6-H20
PCQ01
T型
粗牙螺纹
S45C
发黑
6
10
10
6x1.0
32
16
24
5
4.5
PCQ01-M8-H20
PCQ01
T型
粗牙螺纹
S45C
发黑
8
15
16
8x1.25
50
25
38
10
6.5
PCQ01-M10-H20
PCQ01
T型
粗牙螺纹
S45C
发黑
10
15
16
10x1.5
50
25
38
10
6.5
PCQ01-M12-H20
PCQ01
T型
粗牙螺纹
S45C
发黑
12
15
16
12x1.75
50
25
38
10
6.5
PCQ01-M16-H25
PCQ01
T型
粗牙螺纹
S45C
发黑
16
20
22
16x2.0
75
40
57
15
9.0
PCQ01-M20-H25
PCQ01
T型
粗牙螺纹
S45C
发黑
20
20
22
20x2.5
75
40
57
15
9.0
PCQ02-M3-H15
PCQ02
T型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
3
10
10
3x0.5
32
16
24
5
4.5
PCQ02-M4-H15
PCQ02
T型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
4
10
10
4x0.7
32
16
24
5
4.5
PCQ02-M5-H15
PCQ02
T型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
5
10
10
5x0.8
32
16
24
5
4.5
PCQ02-M6-H20
PCQ02
T型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
6
10
10
6x1.0
32
16
24
5
4.5
PCQ02-M8-H20
PCQ02
T型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
8
15
16
8x1.25
50
25
38
10
6.5
PCQ02-M10-H20
PCQ02
T型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
10
15
16
10x1.5
50
25
38
10
6.5
PCQ02-M12-H20
PCQ02
T型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
12
15
16
12x1.75
50
25
38
10
6.5
PCQ02-M16-H25
PCQ02
T型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
16
20
22
16x2.0
75
40
57
15
9.0
PCQ02-M20-H25
PCQ02
T型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
20
20
22
20x2.5
75
40
57
15
9.0
PCQ05-M3-H15
PCQ05
T型
粗牙螺纹
SUS304
-
3
10
10
3x0.5
32
16
24
5
4.5
PCQ05-M4-H15
PCQ05
T型
粗牙螺纹
SUS304
-
4
10
10
4x0.7
32
16
24
5
4.5
PCQ05-M5-H15
PCQ05
T型
粗牙螺纹
SUS304
-
5
10
10
5x0.8
32
16
24
5
4.5
PCQ05-M6-H20
PCQ05
T型
粗牙螺纹
SUS304
-
6
10
10
6x1.0
32
16
24
5
4.5
PCQ05-M8-H20
PCQ05
T型
粗牙螺纹
SUS304
-
8
15
16
8x1.25
50
25
38
10
6.5
PCQ05-M10-H20
PCQ05
T型
粗牙螺纹
SUS304
-
10
15
16
10x1.5
50
25
38
10
6.5
PCQ05-M12-H20
PCQ05
T型
粗牙螺纹
SUS304
-
12
15
16
12x1.75
50
25
38
10
6.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表