您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
PB - 固定式侧面真空端口-安装配件
吉尼尔
真空元件
真空吸盘
P系列真空吸盘
P系列配套安装托架
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/p_xilie/p-tuojia/pb-zhijia.prj},{NB=PB-M4-B6},{MODEL=PB},{INSTALLATION=B6},{INTERFACE=B6:B6},{CONNECTION=-M4},{SUITABLE=P10R P15R P15A P15B P10K P10W},{DATA=dimensio},{B=28},{T=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ORDER
订货规格
ⁿ/ₐ
INTERFACE
真空接口
[mm]
CONNECTION
吸盘连接处规格
[mm]
SUITABLE
适用吸盘规格
ⁿ/ₐ
PB-H3-B3
PB-H3-B3
B3:M3X0.5
-H3
P1R P2R P3R P4R
PB-T8-B4
PB-T8-B4
B5:M5X0.8
-T8
P6R P8R P6B P8B P8P P10P...
PB-M4-B6
PB-M4-B6
B6:M6X1.0
-M4
P10R P15R P15A P15B P1...
PB-M6-B6
PB-M6-B6
B6:M6X1.0
-M6
P20R P25R P20A P25A P20B...
PB-M10-B8
PB-M10-B8
G01:G01
-M10
P100R P100A P100B
PB-M20-B16
PB-M20-B16
G02:G02
-M20
P150R P200R
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表