您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
OFK01 OFL01 - 无油衬套·铜合金·直柱型·标准型/薄壁型·内径F7外径m6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/ofk01_ofl01.prj},{NB=OFK01-d50-L25},{CODE=OFK01},{TYPE=A-B},{MAT=High Strength Brass sp2 Inlay Solid Lubricant},{ID=F7},{DI=m6},{DD=50},{DDPOOL=50},{DDTHE=+0.050/+0.025},{L=25},{LTHE=-0.1/-0.3},{LPOOL=25,30,35,40,50,60,70,80},{D=62},{DTHE=+0.030/+0.011},{R=2.5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ID
内径公差
ⁿ/ₐ
DI
外径公差
ⁿ/ₐ
DD
d E7
ⁿ/ₐ
DDTHE
d公差
ⁿ/ₐ
LTHE
L公差
ⁿ/ₐ
D
D m6
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
R
[mm]
OFK01-d5-L8
OFK01
直柱型标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
5
+0.022/+0.010
-0.1/-0.3
9
+0.015/+0.006
0.5
OFK01-d6-L8
OFK01
直柱型标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
6
+0.022/+0.010
-0.1/-0.3
10
+0.015/+0.006
0.5
OFK01-d8-L8
OFK01
直柱型标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
8
+0.028/+0.013
-0.1/-0.3
12
+0.018/+0.007
0.5
OFK01-d10-L8
OFK01
直柱型标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
10
+0.028/+0.013
-0.1/-0.3
14
+0.018/+0.007
0.5
OFK01-d12-L8
OFK01
直柱型标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
12
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
18
+0.018/+0.007
1.0
OFK01-d13-L10
OFK01
直柱型标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
13
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
19
+0.021/+0.008
1.0
OFK01-d15-L10
OFK01
直柱型标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
15
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
21
+0.021/+0.008
1.0
OFK01-d16-L10
OFK01
直柱型标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
16
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
22
+0.021/+0.008
1.0
OFK01-d18-L10
OFK01
直柱型标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
18
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
24
+0.021/+0.008
1.0
OFK01-d20-L10
OFK01
直柱型标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
20
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
28
+0.021/+0.008
1.5
OFK01-d20A-L10
OFK01
直柱型标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
20A
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
30
+0.021/+0.008
2.0
OFK01-d25-L12
OFK01
直柱型标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
25
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
33
+0.025/+0.009
1.5
OFK01-d25A-L12
OFK01
直柱型标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
25A
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
35
+0.025/+0.009
2.0
OFK01-d30-L12
OFK01
直柱型标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
30
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
38
+0.025/+0.009
1.5
OFK01-d35-L16
OFK01
直柱型标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
35
+0.050/+0.025
-0.1/-0.3
44
+0.025/+0.009
1.5
OFK01-d40-L20
OFK01
直柱型标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
40
+0.050/+0.025
-0.1/-0.3
50
+0.025/+0.009
2.0
OFK01-d50-L25
OFK01
直柱型标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
50
+0.050/+0.025
-0.1/-0.3
62
+0.030/+0.011
2.5
OFK01-d60-L40
OFK01
直柱型标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
60
+0.060/+0.030
-0.1/-0.3
75
+0.030/+0.011
3.0
OFK01-d80-L50
OFK01
直柱型标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
80
+0.060/+0.030
-0.1/-0.3
96
+0.035/+0.013
3.0
OFK01-d100-L70
OFK01
直柱型标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
100
+0.071/+0.036
-0.1/-0.3
120
+0.035/+0.013
3.0
OFL01-d5-L8
OFL01
直柱型薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
5
+0.022/+0.010
-0.1/-0.3
7
+0.015/+0.006
0.3
OFL01-d6-L8
OFL01
直柱型薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
6
+0.022/+0.010
-0.1/-0.3
8
+0.015/+0.006
0.3
OFL01-d8-L8
OFL01
直柱型薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
8
+0.028/+0.013
-0.1/-0.3
10
+0.015/+0.006
0.3
OFL01-d10-L8
OFL01
直柱型薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
10
+0.028/+0.013
-0.1/-0.3
12
+0.018/+0.007
0.3
OFL01-d12-L8
OFL01
直柱型薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
12
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
15
+0.018/+0.007
0.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
OFN01 - 无油衬套·铜合金·带肩型·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFV01 - 无油衬套·复合层型·直柱型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFG01_02 - 无油衬套·青铜铸件·直柱型·内径F7外径m6/内径E7外径r6
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFK03_04 - 无油衬套·铜合金·直柱型·标准型/薄壁型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFK02_OFL02 - 无油衬套·铜合金·直柱型·标准型/薄壁型·内径F7外径m6
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFR01_05 - 无油衬套·铜合金·标准法兰型·内径F7/内径G6
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBH01_11 - 肩型螺栓螺柱·碳钢、不锈钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFU01_02 - 无油垫片·锥孔型/沉孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-OFK01 - 经济型铜合金无油衬套-直柱型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFP02_03 - 无油衬套·铜合金·止推型·锥孔型/沉孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFV02 - 无油衬套·复合层型·肩型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MIC01_32 - 带肩铰链销·挡圈固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SCK01_37 - 导向轴·两端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFN02 - 无油衬套·铜合金·带肩型·薄壁型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表