您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 株式会社 不二越
Created: 10.23.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
株式会社 不二越
O系列(英制系列)
株式会社 不二越
轴承
轴承
推力球轴承
单向推力球轴承
平座圈型
Powered by
CAD模型選擇
{nachi/bearings/bearings/thrust_ball_bearings/single_direction_tbb_metric/flat_back_face_type/series_o_asmtab.prj},{NB=O -17},{SD=53.975},{D0=53.975},{D=81.756},{T=22.225},{R=2.4},{BN=O -17},{CA=49500},{COA=118000},{LSG=2300},{LSO=3500},{D1=54.769},{SD1=80.962},{D11=80.962},{MASS=0.405},{PPATH=../../single_direction_tbb_inch/series_o_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SD
内径
[英寸]
D
外径
[英寸]
T
宽度
[英寸]
R
倒角(最小)
[英寸]
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
CA
基本额定动载荷
[N]
COA
基本额定动载荷
[N]
LSG
极限转速(脂润滑)
[min-1]
LSO
极限转速(油润滑)
[min-1]
D1
外圈内径(最小)
[英寸]
SD1
内圈外径(最小)
[英寸]
MASS
质量
[kg]
O -3
9.525
25.400
13.494
0.8
O -3
11800
15200
5400
8100
9.925
24.606
0.036
O -4
12.700
32.544
15.875
0.8
O -4
18600
25100
4300
6500
13.097
31.750
0.077
O -5
15.875
35.719
15.875
0.8
O -5
19400
28300
4100
6200
16.272
34.925
0.086
O -6
19.050
38.894
15.875
0.8
O -6
21400
34500
4000
6000
19.447
38.100
0.095
O -7
22.225
42.069
15.875
0.8
O -7
21900
37500
3800
5800
22.622
41.275
0.100
O -8
25.400
45.244
15.875
1.6
O -8
22500
41000
3700
5500
25.797
44.450
0.110
O -9
28.575
48.419
15.875
1.6
O -9
24100
47000
3600
5400
28.972
47.625
0.128
O -10
31.750
53.181
18.256
1.6
O -10
27900
54500
3200
4800
32.147
52.388
0.164
O -11
34.925
56.356
18.256
1.6
O -11
28600
58000
3100
4600
35.322
55.562
0.186
O -12
38.100
59.531
18.256
1.6
O -12
30500
66000
3000
4500
38.497
58.738
0.200
O -13
41.275
62.706
18.256
1.6
O -13
26700
63000
2900
4400
41.672
61.912
0.210
O -14
44.450
68.262
19.050
1.6
O -14
32500
77500
2700
4100
44.847
67.469
0.260
O -15
47.625
71.438
19.050
1.6
O -15
37500
89000
2700
4000
48.021
70.644
0.285
O -16
50.800
75.406
19.050
2.4
O -16
38000
94000
2600
3900
51.594
74.613
0.300
O -17
53.975
81.756
22.225
2.4
O -17
49500
118000
2300
3500
54.769
80.962
0.405
O -18
57.150
84.931
22.225
2.4
O -18
50500
125000
2300
3400
57.944
84.138
0.450
O -19
60.325
91.281
25.400
2.4
O -19
58000
145000
2000
3100
61.119
90.488
0.590
O -20
63.500
94.456
25.400
2.4
O -20
59500
152000
2000
3000
64.294
93.662
0.610
O -21
66.675
97.631
25.400
2.4
O -21
60500
160000
2000
3000
67.469
96.838
0.660
O -22
69.850
102.394
25.400
2.4
O -22
71500
179000
1900
2900
70.644
101.600
0.700
O -23
73.025
105.569
25.400
2.4
O -23
75500
199000
1900
2800
73.819
104.775
0.730
O -24
76.200
111.125
28.575
3.2
O -24
77000
209000
1700
2600
77.788
109.538
0.900
O -26
82.550
122.238
31.750
3.2
O -26
97500
252000
1600
2400
84.138
120.650
1.30
O -28
88.900
128.588
31.750
3.2
O -28
99000
266000
1500
2300
90.488
127.000
1.32
O -30
95.250
134.938
31.750
3.2
O -30
98500
289000
1500
2200
96.838
133.350
1.36
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表