NSFRMHMS, SFRMHMS, PSFRMHMS, SSFRMHMS, NSFRMGMS, SFRMGMS, PSFRMGMS, SSFRMGMS, NSFRHMS, SFRHMS, PSFRHMS, SSFRHMS, NSFRMS, SFRMS, PSFRMS, SSFRMS, PPSFRMS, PPSFRHMS, SSSFRHMS, SSSFRMS, AHFRMS - 转轴 -两端台阶·两端外螺纹型- 带扳手槽型
Misumi
FA工厂自动化
11_转轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/11_rotary_shafts/psfrms_asmtab.prj},{NB=NSFRMHMS17-24-F5-B0-P5-T5-S0-Q5-SC0},{D=17},{TS=M},{TYS=H},{MAT=S45C},{ST=-},{ALT1=},{L=24.0},{ALT9=},{ALT13=},{ALT18=},{F=5.0},{B=0},{PMC=0},{P=5},{T=5.0},{S=0},{QMC=0},{Q=5},{SC=0},{ALT2=},{KC=0.0},{A=0.0},{WKC=0.0},{C=0.0},{K=0.0},{E=0.0},{KZ=0.0},{Z=0.0},{ALT8=},{PKC=0.0},{ALT14=},{QKC=0.0},{ALT21=},{PP=0.0},{PK=0.0},{ALT23=},{PV=0.0},{PW=0.0},{ALT22=},{QQ=0.0},{QK=0.0},{ALT24=},{QV=0.0},{QW=0.0},{ALT27=},{TL=0.0},{TR=0.0},{ALT28=},{TF=0.0},{ALT29=},{TTALT29=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{WALT3=0},{V=0},{ALT4=},{SFC=0},{SG=0},{AG=0},{ALT25=},{PFC=0},{LC=0},{ALT26=},{QFC=0},{RC=0},{ALT5=},{UC=0},{ALT12=},{ALT15=},{ALT16=},{ALT17=},{ALT34=},{TCJ=0.000},{WTCJ=0.000},{XT=0.000},{HCJ=0.000},{WHCJ=0.000},{XH=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL2
l2
[mm]
W
[mm]
Y
(Y) max.
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
MMALT27
m
[mm]
DDALT27
d
[mm]
MMALT28
m
[mm]
DDALT28
d
[mm]
MMALT29
m
[mm]
DDALT29
d
[mm]
H
[mm]
HALT25
H
[mm]
HALT26
H
[mm]
DDALT5
d
[mm]
LL1
l1
[mm]
NSFRMHMS6-15-F5-B0-P3-T5-...
NSFRMHMS6-15-F5-B0-P3-T5-...
NSFRMHMS
6
8
5
500
0
0.0
0.7
0.00
0.5
2.00
0.5
2.00
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHMS8-15-F5-B0-P3-T5-...
NSFRMHMS8-15-F5-B0-P3-T5-...
NSFRMHMS
8
8
7
500
0
0.0
0.9
0.00
0.5
2.00
0.5
2.00
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHMS10-15-F5-B0-P3-T5...
NSFRMHMS10-15-F5-B0-P3-T5...
NSFRMHMS
10
8
8
800
0
0.0
1.1
0.00
0.5
2.00
0.5
2.00
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHMS12-15-F5-B0-P3-T5...
NSFRMHMS12-15-F5-B0-P3-T5...
NSFRMHMS
12
10
10
900
0
0.0
1.1
0.00
0.5
2.00
0.5
2.00
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHMS13-15-F5-B0-P4-T5...
NSFRMHMS13-15-F5-B0-P4-T5...
NSFRMHMS
13
10
11
900
0
0.0
1.1
0.00
0.7
3.00
0.7
3.00
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHMS15-15-F5-B0-P4-T5...
NSFRMHMS15-15-F5-B0-P4-T5...
NSFRMHMS
15
10
13
1000
0
0.0
1.1
0.00
0.7
3.00
0.7
3.00
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHMS16-15-F5-B0-P4-T5...
NSFRMHMS16-15-F5-B0-P4-T5...
NSFRMHMS
16
10
14
1000
0
0.0
1.1
0.00
0.7
3.00
0.7
3.00
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHMS17-24-F5-B0-P5-T5...
NSFRMHMS17-24-F5-B0-P5-T5...
NSFRMHMS
17
10
14
1000
0
0.0
1.1
0.00
0.7
4.00
0.7
4.00
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHMS18-24-F5-B0-P5-T5...
NSFRMHMS18-24-F5-B0-P5-T5...
NSFRMHMS
18
10
15
1000
0
0.0
1.4
0.00
0.7
4.00
0.7
4.00
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHMS20-24-F5-B0-P5-T5...
NSFRMHMS20-24-F5-B0-P5-T5...
NSFRMHMS
20
10
17
1000
0
0.0
1.4
0.00
0.7
4.00
0.7
4.00
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHMS22-24-F5-B0-P5-T5...
NSFRMHMS22-24-F5-B0-P5-T5...
NSFRMHMS
22
10
19
1000
0
0.0
1.4
0.00
0.7
4.00
0.7
4.00
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHMS25-24-F5-B0-P5-T5...
NSFRMHMS25-24-F5-B0-P5-T5...
NSFRMHMS
25
10
22
1000
0
0.0
1.4
0.00
0.7
4.00
0.7
4.00
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHMS30-24-F5-B0-P8-T5...
NSFRMHMS30-24-F5-B0-P8-T5...
NSFRMHMS
30
15
27
1000
0
0.0
1.6
0.00
0.9
7.00
0.9
7.00
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHMS35-40-F5-B0-P10-T...
NSFRMHMS35-40-F5-B0-P10-T...
NSFRMHMS
35
15
30
1000
0
0.0
1.6
0.00
1.1
9.60
1.1
9.60
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRHMS40-40-F5-B0-P12-T5...
NSFRHMS40-40-F5-B0-P12-T5...
NSFRHMS
40
20
36
1000
0
0.0
1.9
0.00
1.1
11.50
1.1
11.50
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRHMS50-40-F5-B0-P16-T5...
NSFRHMS50-40-F5-B0-P16-T5...
NSFRHMS
50
20
41
1000
0
0.0
2.2
0.00
1.1
15.20
1.1
15.20
0.0
0.0
0.0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PKA___, PKAH___, PKCA___ - PEEK Plates- Standard Grade -
Misumi
29.05.2023
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
ROFAN, ROFANS, ROFMN, ROFSSN, ROFAF, ROFAFS, ROFMF, ROFAM, ROFAMS, ROFMM, R...
Misumi
20.09.2023
KZBE, KZBN, KZBC, KZBP, KZBF - 驱动轴 - 一端台阶型 -
Misumi
25.01.2022
FGLMF, FGLMH, FGLMK, FGLMR - 圆形玻璃板-自由指定型
Misumi
29.05.2023
ACA_H,ACBA_H,ACDA_H,ACTA_H,ACBTA_H,ACA2HL,ACBA2HL,ACDA2HL,ACTA2HL,ACBTA2HL ...
Misumi
29.05.2023
PYCA - 防静电PET板
Misumi
29.05.2023
PCTAC2H, PCTAC4H, PCTAC6H, PCTAC8H - 聚碳酸酯板 - 挤出板 - 孔加工型 -
Misumi
29.05.2023
GLSETN - 检视窗组件-标准型
Misumi
01.06.2021
FGLKF4F, FGLKH4F, FGLKK4F,FGLKR4F - 矩形玻璃板 -侧面铣削(4F)类型(AB公差±0.2)-
Misumi
29.05.2023
ACA, ACA-G, ACBA, ACDA, ACTA, ACBTA, L-ACA, L-ACBA, L-ACTA, L-ACBTA, ACA___...
Misumi
29.05.2023
ACAU_, ACAU_H, ACBU_, ACBU_H, ACTAU_, ACTAU_H, ACBTAU_, ACBTAU_H, PYAU_, PY...
Misumi
29.05.2023
ENJAC_H,ENJAB_H ,ENJAT_H ,ENJABT_H ,ENJPC_H ,ENJPCB_H ,ENJPT_H ,ENJPCT_H ,E...
Misumi
29.05.2023
ENBT, ENBBT - Antistatic PVC Plates - Standard Type
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表