NSFRMHHS, SFRMHHS, PSFRMHHS, SSFRMHHS, NSFRMGHS, SFRMGHS, PSFRMGHS, SSFRMGHS, NSFRHHS, SFRHHS, PSFRHHS, SSFRHHS, NSFRHS, SFRHS, PSFRHS, SSFRHS, AHFRHS - 转轴 -两端台阶·两端内螺纹型- 带扳手槽型
Misumi
FA工厂自动化
11_转轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/11_rotary_shafts/psfrhs_asmtab.prj},{NB=NSFRMHHS17-24-F2-P6-T2-M4-SC0},{TS=M},{TYS=H},{MAT=S45C},{ST=-},{D=17},{ALT1=},{L=24.0},{ALT9=},{F=2.0},{T=2.0},{P=6},{M=4.0},{SC=0},{W=14},{LL2=10},{ALT2=},{KC=0.0},{A=0.0},{WKC=0.0},{C=0.0},{K=0.0},{E=0.0},{KZ=0.0},{Z=0.0},{ALT8=},{PKC=0.0},{ALT14=},{QKC=0.0},{ALT21=},{PP=0.0},{PK=0.0},{ALT23=},{PV=0.0},{PW=0.0},{ALT22=},{QQ=0.0},{QK=0.0},{ALT24=},{QV=0.0},{QW=0.0},{ALT27=},{TL=0.0},{TR=0.0},{ALT28=},{TF=0.0},{ALT29=},{TTALT29=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{WALT3=0},{V=0},{ALT4=},{SFC=0},{SG=0},{AG=0},{ALT25=},{PFC=0},{LC=0},{ALT26=},{QFC=0},{RC=0},{ALT5=},{UC=0},{ALT31=},{PPATH=11_components/psfrhs/psfrhs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL2
l2
[mm]
YMAX
(Y)max
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
DDALT27
d
[mm]
MMALT27
m
[mm]
DDALT28
d
[mm]
MMALT28
m
[mm]
DDALT29
d
[mm]
MMALT29
m
[mm]
H
[mm]
HALT25
H
[mm]
HALT26
H
[mm]
DD
d
[mm]
LL1
l1
[mm]
NSFRMHHS6-15-F2-P5-T2-M2....
NSFRMHHS6-15-F2-P5-T2-M2....
NSFRMHHS
6
5
8
500
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHHS8-15-F2-P5-T2-M2....
NSFRMHHS8-15-F2-P5-T2-M2....
NSFRMHHS
8
7
8
500
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHHS10-15-F2-P5-T2-M3...
NSFRMHHS10-15-F2-P5-T2-M3...
NSFRMHHS
10
8
8
800
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHHS12-15-F2-P5-T2-M3...
NSFRMHHS12-15-F2-P5-T2-M3...
NSFRMHHS
12
10
10
900
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHHS13-15-F2-P5-T2-M3...
NSFRMHHS13-15-F2-P5-T2-M3...
NSFRMHHS
13
11
10
900
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHHS15-15-F2-P5-T2-M3...
NSFRMHHS15-15-F2-P5-T2-M3...
NSFRMHHS
15
13
10
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHHS16-15-F2-P6-T2-M4...
NSFRMHHS16-15-F2-P6-T2-M4...
NSFRMHHS
16
14
10
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHHS17-24-F2-P6-T2-M4...
NSFRMHHS17-24-F2-P6-T2-M4...
NSFRMHHS
17
14
10
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHHS18-24-F2-P6-T2-M4...
NSFRMHHS18-24-F2-P6-T2-M4...
NSFRMHHS
18
15
10
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHHS20-24-F2-P6-T2-M4...
NSFRMHHS20-24-F2-P6-T2-M4...
NSFRMHHS
20
17
10
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHHS22-24-F2-P6-T2-M4...
NSFRMHHS22-24-F2-P6-T2-M4...
NSFRMHHS
22
19
10
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHHS25-24-F2-P6-T2-M4...
NSFRMHHS25-24-F2-P6-T2-M4...
NSFRMHHS
25
22
10
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHHS30-24-F2-P7-T2-M5...
NSFRMHHS30-24-F2-P7-T2-M5...
NSFRMHHS
30
27
15
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHHS35-40-F2-P8-T2-M6...
NSFRMHHS35-40-F2-P8-T2-M6...
NSFRMHHS
35
30
15
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRHHS40-40-F2-P13-T2-M1...
NSFRHHS40-40-F2-P13-T2-M1...
NSFRHHS
40
36
20
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRHHS50-40-F2-P15-T6-M1...
NSFRHHS50-40-F2-P15-T6-M1...
NSFRHHS
50
41
20
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PKA___, PKAH___, PKCA___ - PEEK Plates- Standard Grade -
Misumi
29.05.2023
NSFRMHNS, SFRMHNS, PSFRMHNS, SSFRMHNS, NSFRMGNS, SFRMGNS, PSFRMGNS, SSFRMGN...
Misumi
19.01.2024
NSFRMHN, SFRMHN, PSFRMHN, SSFRMHN, NSFRMGN, SFRMGN, PSFRMGN, SSFRMGN, NSFRH...
Misumi
19.01.2024
KZCE, KZCN, KZCC, KZCP, KZCF - 驱动轴 - 两端台阶型 -
Misumi
25.01.2022
NSFMRPL, SFMRPL, PSFMRPL, SSFMRPL - 张紧轴 - 牵拉张紧型 -
Misumi
17.11.2023
HHPSNH, HHPBSNH - 限位蝶形铰链
Misumi
21.06.2024
HFAFSZA - 铝合金型材用滑块-反向沉孔型
Misumi
29.05.2023
HCFYD - 连体形脚轮·调整块-侧面安装型-导电性MC尼龙
Misumi
08.06.2021
AFCLA - 铝合金型材用带防震功能的脚轮
Misumi
03.10.2022
T-PYA, T-PYBA, T-PYTA, T-PYBTA, T-ACA, T-ACBA, T-ACTA, T-ACBTA, T-PCTA, T-P...
Misumi
29.05.2023
PYCA - 防静电PET板
Misumi
29.05.2023
PYA_H,PYBA_H,PYDA_H,PYTA_H,PYBTA_H,PYA2HL,PYBA2HL,PYDA2HL,PYTA2HL,PYBTA2HL ...
Misumi
29.05.2023
NPBT - PBT板-标准型
Misumi
29.05.2023
ACTAE_H, ACBTAE_H - 丙烯板-防静电级-孔加工型
Misumi
17.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表