NSFRMHGS, SFRMHGS, PSFRMHGS, SSFRMHGS, NSFRMGGS, SFRMGGS, PSFRMGGS, SSFRMGGS, NSFRHGS, SFRHGS, PSFRHGS, SSFRHGS, NSFRGS, SFRGS, PSFRGS, SSFRGS, AHFRGS - 转轴 -一端台阶内螺纹型- 带扳手槽型
Misumi
FA工厂自动化
11_转轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/11_rotary_shafts/psfrgs_asmtab.prj},{NB=NSFRMHGS17-24-F2-P6-M4-SC0},{TS=M},{TYS=H7},{MAT=S45C},{ST=},{D=17},{ALT1=},{L=24.0},{ALT9=},{F=2.0},{P=6},{M=4.0},{SC=0},{W=14},{LL2=10},{ALT2=},{KC=0.0},{A=0.0},{WKC=0.0},{C=0.0},{K=0.0},{E=0.0},{KZ=0.0},{Z=0.0},{ALT8=},{PKC=0.0},{ALT21=},{PP=0.0},{PK=0.0},{ALT23=},{PV=0.0},{PW=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{WALT3=0},{VALT3=0},{ALT4=},{SFC=0},{SG=0},{AG=0},{ALT25=},{PFC=0},{LC=0},{ALT19=},{WC=0.0},{ALT27=},{TL=0.0},{TR=0.0},{ALT28=},{TF=0.0},{ALT5=},{UC=0},{ALT20=},{ALT32=},{CD=},{ALT31=},{PPATH=11_components/psfrgs/psfrgs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL2
l2
[mm]
Y
(Y) max.
[mm]
H
[mm]
DDALT5
d
[mm]
LL1
l1
[mm]
N
[mm]
VALT20
V
[mm]
NSFRMHGS6-15-F2-P5-M2.6-S...
NSFRMHGS6-15-F2-P5-M2.6-S...
NSFRMHGS
6
5
8
500
0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHGS8-15-F2-P5-M2.6-S...
NSFRMHGS8-15-F2-P5-M2.6-S...
NSFRMHGS
8
7
8
500
0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHGS10-15-F2-P5-M3-SC...
NSFRMHGS10-15-F2-P5-M3-SC...
NSFRMHGS
10
8
8
800
0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHGS12-15-F2-P5-M3-SC...
NSFRMHGS12-15-F2-P5-M3-SC...
NSFRMHGS
12
10
10
900
0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHGS13-15-F2-P5-M3-SC...
NSFRMHGS13-15-F2-P5-M3-SC...
NSFRMHGS
13
11
10
900
0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHGS15-15-F2-P5-M3-SC...
NSFRMHGS15-15-F2-P5-M3-SC...
NSFRMHGS
15
13
10
1000
0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHGS16-15-F2-P6-M4-SC...
NSFRMHGS16-15-F2-P6-M4-SC...
NSFRMHGS
16
14
10
1000
0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHGS17-24-F2-P6-M4-SC...
NSFRMHGS17-24-F2-P6-M4-SC...
NSFRMHGS
17
14
10
1000
0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHGS18-24-F2-P6-M4-SC...
NSFRMHGS18-24-F2-P6-M4-SC...
NSFRMHGS
18
15
10
1000
0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHGS20-24-F2-P6-M4-SC...
NSFRMHGS20-24-F2-P6-M4-SC...
NSFRMHGS
20
17
10
1000
0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHGS22-24-F2-P6-M4-SC...
NSFRMHGS22-24-F2-P6-M4-SC...
NSFRMHGS
22
19
10
1000
0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHGS25-24-F2-P6-M4-SC...
NSFRMHGS25-24-F2-P6-M4-SC...
NSFRMHGS
25
22
10
1000
0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHGS30-24-F2-P7-M5-SC...
NSFRMHGS30-24-F2-P7-M5-SC...
NSFRMHGS
30
27
15
1000
0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHGS35-40-F2-P8-M6-SC...
NSFRMHGS35-40-F2-P8-M6-SC...
NSFRMHGS
35
30
15
1000
0
0
0
0.0
0.0
NSFRHGS40-40-F2-P13-M10-S...
NSFRHGS40-40-F2-P13-M10-S...
NSFRHGS
40
36
20
1000
0
0
0
0.0
0.0
NSFRHGS50-40-F2-P15-M12-S...
NSFRHGS50-40-F2-P15-M12-S...
NSFRHGS
50
41
20
1000
0
0
0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表