NSCSS-M - Set Collar
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
固定轴环
Normal Type
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/standard_set_collars/normal_type/nscss_m_asmtab.prj},{NB=NSCSS-15-10-M},{IDNR=},{CN=NSCSS-15-10-M},{D1=15},{B=10},{D=32},{F=11.0},{M=M4},{MASS=43},{PPATH=nscss_m_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D1
直径 d
[mm]
B
Width
[mm]
D
直径D
[mm]
F
Height
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
NSCSS-3-8-M
NSCSS-3-8-M
3
8
15
4.5
M3
NSCSS-4-8-M
NSCSS-4-8-M
4
8
15
4.5
M3
NSCSS-5-6-M
NSCSS-5-6-M
5
6
16
5.0
M2.6
NSCSS-5-8-M
NSCSS-5-8-M
5
8
20
5.5
M3
NSCSS-5-10-M
NSCSS-5-10-M
5
10
20
6.0
M4
NSCSS-6-6-M
NSCSS-6-6-M
6
6
18
6.0
M2.6
NSCSS-6-8-M
NSCSS-6-8-M
6
8
20
6.0
M3
NSCSS-6-10-M
NSCSS-6-10-M
6
10
20
6.0
M4
NSCSS-8-6-M
NSCSS-8-6-M
8
6
22
7.0
M2.6
NSCSS-8-8-M
NSCSS-8-8-M
8
8
25
8.0
M3
NSCSS-8-10-M
NSCSS-8-10-M
8
10
25
8.0
M4
NSCSS-8-12-M
NSCSS-8-12-M
8
12
28
8.5
M5
NSCSS-8-15-M
NSCSS-8-15-M
8
15
30
9.0
M6
NSCSS-10-6-M
NSCSS-10-6-M
10
6
25
8.0
M2.6
NSCSS-10-10-M
NSCSS-10-10-M
10
10
30
9.0
M4
NSCSS-10-12-M
NSCSS-10-12-M
10
12
30
9.0
M5
NSCSS-10-15-M
NSCSS-10-15-M
10
15
35
10.0
M6
NSCSS-12-6-M
NSCSS-12-6-M
12
6
25
9.0
M2.6
NSCSS-12-10-M
NSCSS-12-10-M
12
10
30
10.0
M4
NSCSS-12-12-M
NSCSS-12-12-M
12
12
30
10.0
M5
NSCSS-12-15-M
NSCSS-12-15-M
12
15
35
11.0
M6
NSCSS-13-8-M
NSCSS-13-8-M
13
8
28
11.0
M3
NSCSS-13-10-M
NSCSS-13-10-M
13
10
30
10.0
M4
NSCSS-13-15-M
NSCSS-13-15-M
13
15
35
11.0
M6
NSCSS-15-8-M
NSCSS-15-8-M
15
8
30
11.0
M3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表