NORD-NL - 華司墊片 (自鎖安全型)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
華司、墊片
圓型
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/nord-nl.prj},{NB=NORD-NL1-2},{PN=NORD-NL1-2},{MA=鋼},{ROHS=YES},{D=19.5},{D1=13.5},{T=2.5},{M1=-},{M2=1/2\"},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
M1
適用螺栓(公制)
ⁿ/ₐ
M2
適用螺栓(UNC)
ⁿ/ₐ
NORD-NL3
NORD-NL3
鋼
YES
7.0
3.4
1.8
M3
#5
NORD-NL3.5
NORD-NL3.5
鋼
YES
7.6
3.9
1.8
M3.5
#6
NORD-NL3.5SP
NORD-NL3.5SP
鋼
YES
9.0
3.9
1.8
M3.5
#6
NORD-NL4
NORD-NL4
鋼
YES
7.6
4.4
1.8
M4
#8
NORD-NL4SP
NORD-NL4SP
鋼
YES
9.0
4.4
1.8
M4
#8
NORD-NL5
NORD-NL5
鋼
YES
9.0
5.4
1.8
M5
#10
NORD-NL5SP
NORD-NL5SP
鋼
YES
10.8
5.4
1.8
M5
#10
NORD-NL6
NORD-NL6
鋼
YES
10.8
6.5
1.8
M6
-
NORD-NL6SP
NORD-NL6SP
鋼
YES
13.5
6.5
2.5
M6
-
NORD-NL1-4
NORD-NL1-4
鋼
YES
11.5
7.2
2.5
-
1/4"
NORD-NL1-4SP
NORD-NL1-4SP
鋼
YES
13.5
7.2
2.5
-
1/4"
NORD-NL8
NORD-NL8
鋼
YES
13.5
8.7
2.5
M8
5/16"
NORD-NL8SP
NORD-NL8SP
鋼
YES
16.6
8.7
2.5
M8
5/16"
NORD-NL3-8
NORD-NL3-8
鋼
YES
16.6
10.3
2.5
-
3/8"
NORD-NL3-8SP
NORD-NL3-8SP
鋼
YES
21.0
10.3
2.5
-
3/8"
NORD-NL10
NORD-NL10
鋼
YES
16.6
10.7
2.5
M10
-
NORD-NL10SP
NORD-NL10SP
鋼
YES
21.0
10.7
2.5
M10
-
NORD-NL11
NORD-NL11
鋼
YES
18.5
11.4
2.5
M11
7/16"
NORD-NL12
NORD-NL12
鋼
YES
19.5
13.0
2.5
M12
-
NORD-NL12SP
NORD-NL12SP
鋼
YES
25.4
13.0
3.4
M12
-
NORD-NL1-2
NORD-NL1-2
鋼
YES
19.5
13.5
2.5
-
1/2"
NORD-NL1-2SP
NORD-NL1-2SP
鋼
YES
25.4
13.5
3.4
-
1/2"
NORD-NL14
NORD-NL14
鋼
YES
23.0
15.2
3.4
M14
9/16"
NORD-NL14SP
NORD-NL14SP
鋼
YES
30.7
15.2
3.4
M14
9/16"
NORD-NL16
NORD-NL16
鋼
YES
25.4
17.0
3.4
M16
5/8"
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表