NLSBK, LSBK, PLSBK, SLSBK, ALSBK, ABLSBK - 六方型形支柱 嵌入型 -一端外螺纹一端内螺纹型- 台阶部固定型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/lsbk.prj},{NB=NLSBK19-45-M5-N5},{MAT=LCS},{ST=1},{B=19},{BB=19},{LT=40},{LT1=45},{M=5},{N=5},{ALT1=},{L=45.0},{P=16},{V=16},{W=1.5},{C=21.9},{ALT7=},{ALT6=},{ALT3=},{ALT2=},{ALT4=},{PKH=0},{ALT5=},{VKH=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
B
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
C
(C)
[mm]
MC
[mm]
GG
g
[mm]
NLSBK8-20-M3-N3
NLSBK8-20-M3-N3
8
+/-0.1
4
4
6
6
1.0
9.2
2.4
1.0
NLSBK10-20-M3-N3
NLSBK10-20-M3-N3
10
+/-0.1
5
5
8
8
1.0
11.5
2.4
1.0
NLSBK12-25-M4-N4
NLSBK12-25-M4-N4
12
+/-0.1
6
6
10
10
1.0
13.9
3.2
1.2
NLSBK13-25-M4-N4
NLSBK13-25-M4-N4
13
+/-0.1
6
6
10
10
1.5
15.0
3.2
1.2
NLSBK14-30-M5-N5
NLSBK14-30-M5-N5
14
+/-0.1
8
8
12
12
1.0
16.2
4.1
1.5
NLSBK17-30-M5-N5
NLSBK17-30-M5-N5
17
+/-0.1
8
8
12
12
2.0
19.6
4.1
1.5
NLSBK19-45-M5-N5
NLSBK19-45-M5-N5
19
+/-0.1
10
10
16
16
1.5
21.9
4.1
1.5
NLSBK24-55-M5-N5
NLSBK24-55-M5-N5
24
+/-0.1
12
12
20
20
2.0
27.7
4.1
1.5
NLSBK27-55-M5-N5
NLSBK27-55-M5-N5
27
+/-0.1
16
16
24
24
1.5
31.2
4.1
1.5
NLSBK27W-55-M5-N5
NLSBK27W-55-M5-N5
27W
+/-0.1
16
16
20
20
3.5
31.2
4.1
1.5
NLSBK30-65-M5-N5
NLSBK30-65-M5-N5
30
+/-0.1
16
16
28
28
1.0
34.6
4.1
1.5
NLSBK30W-65-M5-N5
NLSBK30W-65-M5-N5
30W
+/-0.1
16
16
24
24
3.0
34.6
4.1
1.5
NLSBK32-65-M5-N5
NLSBK32-65-M5-N5
32
+/-0.1
20
20
30
30
1.0
36.9
4.1
1.5
NLSBK32W-65-M5-N5
NLSBK32W-65-M5-N5
32W
+/-0.1
20
20
24
24
4.0
36.9
4.1
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表