NETKF, ETKKF, PETKF, SETKF, AETKF, ABETKF - 圆形支柱 带定心接口 - 单侧尾根時单侧内螺纹 - - 定心接口&扳手槽指定 -
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/netkf.prj},{NB=NETKF12-25-M4-N4-G2-H2},{MAT=LCS},{ST=-},{D=12},{L=25.0},{SC=0.0},{M=4.0},{N=4.0},{G=2},{H=2},{P=10},{V=10},{W=10},{LL1=10},{ALT1=},{ALT10=},{ALT6=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT7=},{PKH=0},{ALT8=},{VKH=0},{ALT4=},{GLC=0.0},{ALT5=},{HLC=0.0},{ALT9=},{HL=0},{DD1=3.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
DD
d
[mm]
MC
[mm]
GG
g
[mm]
NETKF8-20-M3-N3-G2-H2
NETKF8-20-M3-N3-G2-H2
NETKF
8
6
6
7
8
0.0
2.4
1.0
NETKF10-20-M3-N3-G2-H2
NETKF10-20-M3-N3-G2-H2
NETKF
10
8
8
8
8
0.0
2.4
1.0
NETKF12-25-M4-N4-G2-H2
NETKF12-25-M4-N4-G2-H2
NETKF
12
10
10
10
10
0.0
3.2
1.2
NETKF15-30-M5-N5-G2-H2
NETKF15-30-M5-N5-G2-H2
NETKF
15
12
12
13
10
0.0
4.1
1.5
NETKF20-40-M5-N5-G2-H2
NETKF20-40-M5-N5-G2-H2
NETKF
20
16
16
17
10
0.0
4.1
1.5
NETKF25-60-M5-N5-G2-H2
NETKF25-60-M5-N5-G2-H2
NETKF
25
20
20
22
10
0.0
4.1
1.5
NETKF30-60-M5-N5-G2-H2
NETKF30-60-M5-N5-G2-H2
NETKF
30
24
24
27
15
0.0
4.1
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表