您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
MR/FXR - MR/FXR导轨滚轮
C&H Bearing
用于紧凑型直线导轨的滚轮轴承
MR/FXR导轨滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{chenghui/t_r_f_c_r/mr_fxr/mr.prj},{NB=CH.REV28X},{PN=CH.REV28X},{TYPE=eccentric},{VERSION=Guiding},{MATERIAL=440C},{EE=0.6},{D=20.00},{C=9},{M=6.25},{B1=1.75},{DD1=10.8},{G=M5},{GX=5},{LG=7.00},{F=17.9},{L=-},{H=-},{B2=-},{DD2=-},{S=-},{B3=0.0},{N=4},{CN=3000},{C0R=1600},{C0A=460},{WEIGHT=0.02},{FR=MR28},{VER=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
VERSION
外圈轮廓
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
EE
e-偏心量
ⁿ/ₐ
D
D-滚轮外径
ⁿ/ₐ
C
C-滚轮宽度
ⁿ/ₐ
M
M-中心高
[mm]
B1
B1-安全高度
[mm]
DD1
d1-轴肩/凹槽
[mm]
G
g-螺纹尺寸
[mm]
LG
lg-螺纹长度
[mm]
F
F-直径
[mm]
L
L-浮动宽度
[mm]
H
H-宽度
[mm]
B2
B2-轴心长度
[mm]
DD2
d2h7-轴心直径
[mm]
S
S-方形尺寸
[mm]
B3
B3-宽度
[mm]
N
N-内六角尺寸
[N]
CN
CN-额定动载荷
[N]
C0R
C0r-径向静载荷(作为滚轮)
[N]
C0A
C0r-轴向静载荷(作为滚轮)
[N]
WEIGHT
重量
[kg]
FR
FR-适用轨道
ⁿ/ₐ
CH.RGNV28R
CH.RGNV28R
同心
U型槽
GC15
-
20.75
9
6.10
1.60
10.8
M5
8.00
18.81
-
-
1.5
8
10
0.0
4
3000
1600
460
0.02
MR28
CH.RGNVX28R
CH.RGNVX28R
同心
U型槽
440C
-
20.75
9
6.10
1.60
10.8
M5
8.00
18.81
-
-
1.5
8
10
0.0
4
3000
1600
460
0.02
MR28
CH.RGAV28R
CH.RGAV28R
偏心
U型槽
GC15
0.6
20.75
9
6.10
1.60
10.8
M5
8.00
18.81
-
-
1.5
8
10
0.0
4
3000
1600
460
0.02
MR28
CH.RGAVX28R
CH.RGAVX28R
偏心
U型槽
440C
0.6
20.75
9
6.10
1.60
10.8
M5
8.00
18.81
-
-
1.5
8
10
0.0
4
3000
1600
460
0.02
MR28
CH.RGNV43R
CH.RGNV43R
同心
U型槽
GC15
-
31.40
14
8.80
1.80
15.0
M8
12.50
28.59
-
-
2.5
11
14
0.3
6
7600
4000
1190
0.05
MRG43,FXRG
CH.RGNVX43R
CH.RGNVX43R
同心
U型槽
440C
-
31.40
14
8.80
1.80
15.0
M8
12.50
28.59
-
-
2.5
11
14
0.3
6
7600
4000
1190
0.05
MRG43,FXRG
CH.RGAV43R
CH.RGAV43R
偏心
U型槽
GC15
0.8
31.40
14
8.80
1.80
15.0
M8
12.50
28.59
-
-
2.5
11
14
0.3
6
7600
4000
1190
0.05
MRG43,FXRG
CH.RGAVX43R
CH.RGAVX43R
偏心
U型槽
440C
0.8
31.40
14
8.80
1.80
15.0
M8
12.50
28.59
-
-
2.5
11
14
0.3
6
7600
4000
1190
0.05
MRG43,FXRG
CH.RGNP28R
CH.RGNP28R
同心
工字槽
GC15
-
20.75
9
6.10
1.60
10.8
M5
8.00
18.81
4
4.1
1.5
8
10
0.0
4
3000
1600
0
0.02
MR28
CH.RGNPX28R
CH.RGNPX28R
同心
工字槽
440C
-
20.75
9
6.10
1.60
10.8
M5
8.00
18.81
4
4.1
1.5
8
10
0.0
4
3000
1600
0
0.02
MR28
CH.RGAP28R
CH.RGAP28R
偏心
工字槽
GC15
0.6
20.75
9
6.10
1.60
10.8
M5
8.00
18.81
4
4.1
1.5
8
10
0.0
4
3000
1600
0
0.02
MR28
CH.RGAPX28R
CH.RGAPX28R
偏心
工字槽
440C
0.6
20.75
9
6.10
1.60
10.8
M5
8.00
18.81
4
4.1
1.5
8
10
0.0
4
3000
1600
0
0.02
MR28
CH.RGNP43R
CH.RGNP43R
同心
工字槽
GC15
-
31.20
14
8.80
1.80
15.0
M8
12.50
28.59
5.3
6.15
2.5
11
14
0.3
6
7600
4000
0
0.05
MRG43,FXRG
CH.RGNPX43R
CH.RGNPX43R
同心
工字槽
440C
-
31.20
14
8.80
1.80
15.0
M8
12.50
28.59
5.3
6.15
2.5
11
14
0.3
6
7600
4000
0
0.05
MRG43,FXRG
CH.RGAP43R
CH.RGAP43R
偏心
工字槽
GC15
0.8
31.20
14
8.80
1.80
15.0
M8
12.50
28.59
5.3
6.15
2.5
11
14
0.3
6
7600
4000
0
0.05
MRG43,FXRG
CH.RGAPX43R
CH.RGAPX43R
偏心
工字槽
440C
0.8
31.20
14
8.80
1.80
15.0
M8
12.50
28.59
5.3
6.15
2.5
11
14
0.3
6
7600
4000
0
0.05
MRG43,FXRG
CH.RGNU28R
CH.RGNU28R
同心
圆柱型
GC15
-
18.81
9
6.10
1.60
10.8
M5
8.00
18.81
8
2.1
1.5
8
10
0.0
4
2300
1120
0
0.02
MR28
CH.RGNUX28R
CH.RGNUX28R
同心
圆柱型
440C
-
18.81
9
6.10
1.60
10.8
M5
8.00
18.81
8
2.1
1.5
8
10
0.0
4
2300
1120
0
0.02
MR28
CH.RGAU28R
CH.RGAU28R
偏心
圆柱型
GC15
0.6
18.81
9
6.10
1.60
10.8
M5
8.00
18.81
8
2.1
1.5
8
10
0.0
4
2300
1120
0
0.02
MR28
CH.RGAUX28R
CH.RGAUX28R
偏心
圆柱型
440C
0.6
18.81
9
6.10
1.60
10.8
M5
8.00
18.81
8
2.1
1.5
8
10
0.0
4
2300
1120
0
0.02
MR28
CH.RGNU43R
CH.RGNU43R
同心
圆柱型
GC15
-
28.59
14
8.80
1.80
15.0
M8
12.50
28.59
13
2.3
2.5
11
14
0.3
6
5700
2800
0
0.05
MRG43
CH.RGNUX43R
CH.RGNUX43R
同心
圆柱型
440C
-
28.59
14
8.80
1.80
15.0
M8
12.50
28.59
13
2.3
2.5
11
14
0.3
6
5700
2800
0
0.05
MRG43
CH.RGAU43R
CH.RGAU43R
偏心
圆柱型
GC15
0.8
28.59
14
8.80
1.80
15.0
M8
12.50
28.59
13
2.3
2.5
11
14
0.3
6
5700
2800
0
0.05
MRG43
CH.RGAUX43R
CH.RGAUX43R
偏心
圆柱型
440C
0.8
28.59
14
8.80
1.80
15.0
M8
12.50
28.59
13
2.3
2.5
11
14
0.3
6
5700
2800
0
0.05
MRG43
CH.RCV18G
CH.RCV18G
同心
U型槽
GC15
-
13.20
7
4.60
1.10
6.8
M4
5.40
11.96
-
-
-
-
-
0.0
3
1650
800
230
0.01
MRG18
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SVA - SVA系列带螺栓的滚轮轴承
C&H Bearing
09.08.2023
CFM-CH - Hinges
Elesa+Ganter
28.03.2024
BH52 - 夹具用衬套-两侧平面法兰-腰形孔型·经济型
HEFA
29.04.2024
Modèle B2-LFR - Galets à billes pour arbres cylindriques
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
LV - LV系列V型滚轮
C&H Bearing
09.08.2023
LFE/LFZ - LFZ/LFE 轴心
C&H Bearing
15.08.2023
CRQST - T形快插螺纹接头
Festo
12.02.2024
MAE-PL-LFR-ST - LFR型辊筒,钢制,带覆盖垫圈2Z或橡胶密封垫圈2RS
MÄDLER
26.04.2024
MAE-PL-LFR-RF - LFR异型辊筒,不锈钢,带橡胶密封垫圈 2RS
MÄDLER
10.04.2024
GN 2428 - Wipers, for rails GN 2422, Type U, for floating bearing rails
Berger Tools
04.04.2023
LR_LFR - 双列角接触球轴承 双面带防尘盖式 圆弧型/带U槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SG - SG系列滚轮轴承
C&H Bearing
09.08.2023
ACH550-PCR 208V/230V - Drive with Circuit Breaker
ABB
15.07.2022
FR - FR系列V型导轨滚轮
C&H Bearing
21.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表