MPBZ - Oil Free Bushings Copper Alloy Straight Standard Type
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mpbz.prj},{NB=MPBZ30-12},{MAT=High Tensile Copper Alloy Solid Lubricant Embedded},{DD=30},{DDTOL=+0.041/+0.020},{L=12},{D=38},{D1=38},{T1=4.0},{RSS=M6x16},{R=2.0},{LL=3.0},{LL1=2.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
嵽?
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
DTOL
D 外径公差 m6
[mm]
T
厚度 (N)
[mm]
HD
固定座孔径(参考)
[mm]
HDTOL
固定座孔径 公差 H7
[mm]
RSS
止转螺丝(参考)
ⁿ/ₐ
MPBZ5-8
MPBZ5-8
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
5
+0.022/+0.010
+0.015/+0.006
2.0
9
+0.015/0
M4x8
MPBZ6-8
MPBZ6-8
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
6
+0.022/+0.010
+0.015/+0.006
2.0
10
+0.015/0
M4x8
MPBZ8-8
MPBZ8-8
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
8
+0.028/+0.013
+0.018/+0.007
2.0
12
+0.018/0
M4x8
MPBZ10-8
MPBZ10-8
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
10
+0.028/+0.013
+0.018/+0.007
2.0
14
+0.018/0
M4x8
MPBZ12-8
MPBZ12-8
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
12
+0.034/+0.016
+0.018/+0.007
3.0
18
+0.018/0
M4x8
MPBZ13-9
MPBZ13-9
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
13
+0.034/+0.016
+0.021/+0.008
3.0
19
+0.021/0
M4x8
MPBZ15-9
MPBZ15-9
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
15
+0.034/+0.016
+0.021/+0.008
3.0
21
+0.021/0
M4x8
MPBZ16-9
MPBZ16-9
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
16
+0.034/+0.016
+0.021/+0.008
3.0
22
+0.021/0
M4x8
MPBZ18-9
MPBZ18-9
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
18
+0.034/+0.016
+0.021/+0.008
3.0
24
+0.021/0
M5x8
MPBZ20-9
MPBZ20-9
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
20
+0.041/+0.020
+0.021/+0.008
4.0
28
+0.021/0
M5x8
MPBZ25-12
MPBZ25-12
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
25
+0.041/+0.020
+0.025/+0.009
4.0
33
+0.025/0
M5x8
MPBZ30-12
MPBZ30-12
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
30
+0.041/+0.020
+0.025/+0.009
4.0
38
+0.025/0
M6x16
MPBZ32-20
MPBZ32-20
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
32
+0.050/+0.025
+0.025/+0.009
5.0
42
+0.025/0
M6x16
MPBZ35-20
MPBZ35-20
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
35
+0.050/+0.025
+0.025/+0.009
4.5
44
+0.025/0
M6x16
MPBZ38-40
MPBZ38-40
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
38
+0.050/+0.025
+0.025/+0.009
5.0
48
+0.025/0
M6x16
MPBZ40-20
MPBZ40-20
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
40
+0.050/+0.025
+0.025/+0.009
5.0
50
+0.025/0
M6x16
MPBZ45-30
MPBZ45-30
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
45
+0.050/+0.025
+0.030/+0.011
5.0
55
+0.030/0
M6x16
MPBZ50-30
MPBZ50-30
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
50
+0.050/+0.025
+0.030/+0.011
6.0
62
+0.030/0
M8x16
MPBZ55-30
MPBZ55-30
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
55
+0.060/+0.030
+0.030/+0.011
7.5
70
+0.030/0
M8x16
MPBZ60-50
MPBZ60-50
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
60
+0.060/+0.030
+0.030/+0.011
7.5
75
+0.030/0
M8x16
MPBZ65-50
MPBZ65-50
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
65
+0.060/+0.030
+0.030/+0.011
7.5
80
+0.030/0
M8x16
MPBZ70-50
MPBZ70-50
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
70
+0.060/+0.030
+0.035/+0.013
7.5
85
+0.035/0
M8x16
MPBZ80-50
MPBZ80-50
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
80
+0.060/+0.030
+0.035/+0.013
8.0
96
+0.035/0
M8x16
MPBZ90-80
MPBZ90-80
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
90
+0.071/+0.036
+0.035/+0.013
10.0
110
+0.035/0
M8x16
MPBZ100-80
MPBZ100-80
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
100
+0.071/+0.036
+0.035/+0.013
10.0
120
+0.035/0
M8x16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表