Model 97104 - LINDAPTER® HIGH FRICTION ACCESSORY TYPE AFCW - MILD STEEL - HOT DIP GALVANISED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Clamping
clamp and accessory
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/crapautage/crapauds_cales/97104.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_9710412_400},{DES=Cale de réglage LINDAPTER® type AFCW},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=acier},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=CE en cours},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=9710412},{LODLEVEL=400},{Z=M12},{Y=6},{X=33.0},{T=2},{INFOS=INFOTEXTE},{W=40},{PC=AF12CW},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
Z
Bolt
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
X
[mm]
T
[mm]
emile_maurin_9710412
Cale de réglage LINDAPTER...
-
-
acier
Galvanisé à chaud
CE en cours
LINDAPTER
9710412
M12
6
33.0
2
emile_maurin_9710416
Cale de réglage LINDAPTER...
-
-
acier
Galvanisé à chaud
CE en cours
LINDAPTER
9710416
M16
8
40.0
2
emile_maurin_9710420
Cale de réglage LINDAPTER...
-
-
acier
Galvanisé à chaud
CE en cours
LINDAPTER
9710420
M20
10
40.5
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表