Model 62409 - Raised countersunk head tapping screw form C six lobe recess DIN 7982 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a2/62409.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_624094,2X45_400},{DES=Vis à tôle tête fraisée Phillips},{NORME1=DIN 7982 Type C},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=624094,2X45},{LODLEVEL=400},{DXL=4,2X45},{IDNR=},{KR=1},{FORM=3},{D=4.2},{L=45.0},{D3=3.100},{P=1.400},{DK=8.100},{A=1.400},{K=2.5},{EMP=2},{R=1.600},{MH=4.600},{MZ=4.600},{YC=3.700},{YF=2.800},{TH=2.600},{TZ=2.500},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Height of the head
[mm]
EMP
Socket N°
ⁿ/ₐ
emile_maurin_624092,2X6,5
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624092,2X6,5
2,2X6,5
2.2
6.5
4.300
1.3
1
emile_maurin_624092,2X9,5
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624092,2X9,5
2,2X9,5
2.2
9.5
4.300
1.3
1
emile_maurin_624092,2X13
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624092,2X13
2,2X13
2.2
13.0
4.300
1.3
1
emile_maurin_624092,2X16
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624092,2X16
2,2X16
2.2
16.0
4.300
1.3
1
emile_maurin_624092,2X19
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624092,2X19
2,2X19
2.2
19.0
4.300
1.3
1
emile_maurin_624092,9X6,5
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624092,9X6,5
2,9X6,5
2.9
6.5
5.500
1.7
1
emile_maurin_624092,9X9,5
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624092,9X9,5
2,9X9,5
2.9
9.5
5.500
1.7
1
emile_maurin_624092,9X13
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624092,9X13
2,9X13
2.9
13.0
5.500
1.7
1
emile_maurin_624092,9X16
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624092,9X16
2,9X16
2.9
16.0
5.500
1.7
1
emile_maurin_624092,9X19
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624092,9X19
2,9X19
2.9
19.0
5.500
1.7
1
emile_maurin_624092,9X22
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624092,9X22
2,9X22
2.9
22.0
5.500
1.7
1
emile_maurin_624092,9X25
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624092,9X25
2,9X25
2.9
25.0
5.500
1.7
1
emile_maurin_624092,9X32
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624092,9X32
2,9X32
2.9
32.0
5.500
1.7
1
emile_maurin_624093,5X6,5
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624093,5X6,5
3,5X6,5
3.5
6.5
6.800
2.1
2
emile_maurin_624093,5X9,5
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624093,5X9,5
3,5X9,5
3.5
9.5
6.800
2.1
2
emile_maurin_624093,5X13
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624093,5X13
3,5X13
3.5
13.0
6.800
2.1
2
emile_maurin_624093,5X16
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624093,5X16
3,5X16
3.5
16.0
6.800
2.1
2
emile_maurin_624093,5X19
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624093,5X19
3,5X19
3.5
19.0
6.800
2.1
2
emile_maurin_624093,5X22
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624093,5X22
3,5X22
3.5
22.0
6.800
2.1
2
emile_maurin_624093,5X25
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624093,5X25
3,5X25
3.5
25.0
6.800
2.1
2
emile_maurin_624093,5X32
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624093,5X32
3,5X32
3.5
32.0
6.800
2.1
2
emile_maurin_624093,5X38
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624093,5X38
3,5X38
3.5
38.0
6.800
2.1
2
emile_maurin_624093,5X45
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624093,5X45
3,5X45
3.5
45.0
6.800
2.1
2
emile_maurin_624093,9X9,5
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624093,9X9,5
3,9X9,5
3.9
9.5
7.500
2.3
2
emile_maurin_624093,9X13
Vis à tôle tête fraisée P...
DIN 7982 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624093,9X13
3,9X13
3.9
13.0
7.500
2.3
2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表