Modèle H112B - Connecteur avec câble ou connecteur femelle pour distributeur en ligne
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Distributeurs
Electrodistributeurs à commande électrique
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/distributeur/h10_compact_en_ligne/h112b.prj},{NB=michaud_chailly_H112B-CC-24DC-10},{REF=H112B-CC-24DC-10},{CONNECTEUR=CC},{TENSION=24DC},{LONGUEUR=10},{PLAGE=-20° à +80°},{INFOS=INFOTEXTE},{TNR=30936},{TYP=KMF-1-230AC-2,5},{VERS=1.000},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
[mm]
CONNECTEUR
ⁿ/ₐ
TENSION
Tension de service
ⁿ/ₐ
LONGUEUR
Longueur du câble
ⁿ/ₐ
PLAGE
Plage de température
[°C]
Michaud Chailly H112B-CC-...
H112B-CC-24DC-2,5
CC
24DC
2.5
-20° à +80°
Michaud Chailly H112b-CC-...
H112b-CC-24DC-5
CC
24DC
5
-20° à +80°
Michaud Chailly H112B-CC-...
H112B-CC-24DC-10
CC
24DC
10
-20° à +80°
Michaud Chailly H112B-CC-...
H112B-CC-250AC/DC-2,5
CC
250 AC/DC
2.5
-20° à +80°
Michaud Chailly H112B-CC-...
H112B-CC-250AC/DC-5
CC
250 AC/DC
5
-20° à +80°
Michaud Chailly H112B-CF-...
H112B-CF-250AC/DC
CF
250 AC/DC
-
-25 à +90°
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表