Modèle F2-42 - Bague d'arrêt double fendue en deux parties - Acier bruni
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Bagues d'arrêt
fendue_deux
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/bagues/fendue_deux/f2_42.prj},{NB=michaud_chailly_F2-42-10},{REF=F2-42-10},{MAT=Acier bruni},{D1=10},{D2=24},{D3=26.0},{L1=20},{L1X=10.0},{VIS=M 3 x 10},{D4X=3},{DK=5.500},{K=3.000},{L=10.000},{S=2.500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=f2_41.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
VIS
DIN 912
[mm]
Michaud Chailly F2-42-06
F2-42-06
Acier bruni
6
16
20.7
20
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-42-08
F2-42-08
Acier bruni
8
18
22.4
20
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-42-10
F2-42-10
Acier bruni
10
24
26.0
20
M 3 x 10
Michaud Chailly F2-42-12
F2-42-12
Acier bruni
12
28
31.8
24
M 4 x 12
Michaud Chailly F2-42-16
F2-42-16
Acier bruni
16
34
39.4
29
M 5 x 16
Michaud Chailly F2-42-20
F2-42-20
Acier bruni
20
40
46.4
33
M 6 x 16
Michaud Chailly F2-42-25
F2-42-25
Acier bruni
25
45
50.8
33
M 6 x 16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表