Modèle B2-RPM-10 - Roue cylindrique à pas métrique, denture droite pas 10mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/b2_rpm_10.prj},{NB=michaud_chailly_B2-RPM-10-25},{REF=B2-RPM-10-25},{MATIERE=Acier},{NBR=25},{D1=15},{D2=85.9},{D3=50},{L1=15},{B=25},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=21002500},{WST=Stahl},{TM=Teilung 10mm (Modul 3.18)},{D=79.600},{ZULMDS=37.80},{ZULMDE=17.40},{GEW=0.960},{HF=3.711},{T=10.000},{SHOW=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
-
ⁿ/ₐ
NBR
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
Michaud Chailly B2-RPM-10...
B2-RPM-10-12
Acier
12
10
44.6
25
15
25
Michaud Chailly B2-RPM-10...
B2-RPM-10-15
Acier
15
12
54.1
30
15
25
Michaud Chailly B2-RPM-10...
B2-RPM-10-18
Acier
18
15
63.7
40
15
25
Michaud Chailly B2-RPM-10...
B2-RPM-10-20
Acier
20
15
70.0
40
15
25
Michaud Chailly B2-RPM-10...
B2-RPM-10-24
Acier
24
15
82.8
50
15
25
Michaud Chailly B2-RPM-10...
B2-RPM-10-25
Acier
25
15
85.9
50
15
25
Michaud Chailly B2-RPM-10...
B2-RPM-10-30
Acier
30
20
101.9
60
15
25
Michaud Chailly B2-RPM-10...
B2-RPM-10-36
Acier
36
20
121.0
70
15
25
Michaud Chailly B2-RPM-10...
B2-RPM-10-40
Acier
40
20
133.7
80
15
25
Michaud Chailly B2-RPM-10...
B2-RPM-10-45
Acier
45
20
149.6
80
15
25
Michaud Chailly B2-RPM-10...
B2-RPM-10-50
Acier
50
20
165.5
80
15
25
Michaud Chailly B2-RPM-10...
B2-RPM-10-60
Acier
60
25
197.3
90
15
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表