Modèle A9-BD-T10 - Barreau denté profil T10 - DIN 7721-2
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
barreaux_dentees
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/barreaux_dentees/a9_bd_t10.prj},{NB=michaud_chailly_A9-BD-T10-22-160},{REF=A9-BD-T10-22-160},{DENTS=22},{D1=68.20},{L1=160},{L2=160},{POIDS=1.43},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=T 10 22},{Z=22.000},{L=160.000},{DE=68.200},{CNSORDERNO=36000022},{N=218},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-10-140
10
29.98
140
140
0.22
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-11-140
11
33.16
140
140
0.29
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-12-140
12
36.35
140
140
0.34
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-13-140
13
39.55
140
140
0.42
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-14-160
14
42.70
160
160
0.55
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-15-160
15
45.90
160
160
0.64
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-16-160
16
49.10
160
160
0.74
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-17-160
17
52.25
160
160
0.85
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-18-160
18
55.45
160
160
0.96
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-19-160
19
58.65
160
160
1.07
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-20-160
20
61.80
160
160
1.20
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-21-160
21
65.00
160
160
1.29
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-22-160
22
68.20
160
160
1.43
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-23-160
23
71.35
160
160
1.58
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-24-160
24
74.55
160
160
1.73
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-26-160
26
80.90
160
160
2.05
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-28-160
28
87.25
160
160
2.39
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-30-160
30
93.65
160
160
2.76
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-32-160
32
100.00
160
160
3.18
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-34-160
34
106.40
160
160
3.61
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-36-160
36
112.75
160
160
4.06
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-38-160
38
119.10
160
160
4.62
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-40-160
40
125.45
160
160
5.13
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-45-160
45
141.40
160
160
6.50
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-48-160
48
150.95
160
160
7.39
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表