Modèle A9-BD-L - Barreau denté profil L - ISO 5294
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
barreaux_dentees
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/barreaux_dentees/a9_bd_l.prj},{NB=michaud_chailly_A9-BD-L-17-160},{REF=A9-BD-L-17-160},{DENTS=17},{D1=50.78},{L1=160},{L2=160},{POIDS=0.82},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=L 17},{Z=17.000},{DE=50.780},{L=160.000},{CNSORDERNO=24000017},{N=307},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-BD-L-1...
A9-BD-L-10-140
10
29.56
140
140
0.23
Michaud Chailly A9-BD-L-1...
A9-BD-L-11-140
11
32.59
140
140
0.28
Michaud Chailly A9-BD-L-1...
A9-BD-L-12-160
12
35.62
160
160
0.39
Michaud Chailly A9-BD-L-1...
A9-BD-L-13-160
13
38.65
160
160
0.46
Michaud Chailly A9-BD-L-1...
A9-BD-L-14-160
14
41.68
160
160
0.55
Michaud Chailly A9-BD-L-1...
A9-BD-L-15-160
15
44.72
160
160
0.63
Michaud Chailly A9-BD-L-1...
A9-BD-L-16-160
16
47.75
160
160
0.73
Michaud Chailly A9-BD-L-1...
A9-BD-L-17-160
17
50.78
160
160
0.82
Michaud Chailly A9-BD-L-1...
A9-BD-L-18-160
18
53.81
160
160
0.93
Michaud Chailly A9-BD-L-1...
A9-BD-L-19-160
19
56.84
160
160
1.04
Michaud Chailly A9-BD-L-2...
A9-BD-L-20-160
20
59.88
160
160
1.16
Michaud Chailly A9-BD-L-2...
A9-BD-L-21-160
21
62.91
160
160
1.28
Michaud Chailly A9-BD-L-2...
A9-BD-L-22-160
22
65.94
160
160
1.41
Michaud Chailly A9-BD-L-2...
A9-BD-L-23-160
23
68.97
160
160
1.55
Michaud Chailly A9-BD-L-2...
A9-BD-L-24-160
24
72.00
160
160
1.69
Michaud Chailly A9-BD-L-2...
A9-BD-L-27-160
27
81.10
160
160
2.15
Michaud Chailly A9-BD-L-3...
A9-BD-L-30-160
30
90.20
160
160
2.67
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表