Modèle A6-065 - Roue libre type GL avec flasque bras F5 et couvercle D3
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
roues
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/roues/a6_065_2.prj},{NB=michaud_chailly_A6-065-40},{REF=A6-065-40},{REF1=A6-06-40},{REF2=A6-063-40},{D1=40},{D2=125},{D3=20},{D4=M 24 x 2},{L1=86},{L2=115},{L3=15.5},{L4=18},{L5=22},{H1=112},{H2=85},{VBI=1150},{GPR=16011},{C=600},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=a6_065_sbl_d3.prj},{INFO1=a6-065-d3.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
REF1
Roue libre GL
ⁿ/ₐ
REF2
Couvercle D3
ⁿ/ₐ
D1
h7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
VBI
Vitesse bague Interieure
[min-1]
GPR
Guidage par roulement
ⁿ/ₐ
C
Couple
[Nm]
Michaud Chailly A6-065-15
A6-065-15
A6-06-15
A6-063-15
15
68
10
M 14
52
78
11.0
10
13
62
47
2200
16005
58
Michaud Chailly A6-065-20
A6-065-20
A6-06-20
A6-063-20
20
75
12
M 16
57
82
10.5
11
15
72
54
1900
16006
140
Michaud Chailly A6-065-25
A6-065-25
A6-06-25
A6-063-25
25
90
16
M 20 x 2
60
85
11.5
14
17
84
62
1550
16008
175
Michaud Chailly A6-065-30
A6-065-30
A6-06-30
A6-063-30
30
100
16
M 20 x 2
68
95
11.5
14
17
92
68
1400
16009
325
Michaud Chailly A6-065-35
A6-065-35
A6-06-35
A6-063-35
35
110
20
M 24 x 2
74
102
13.5
18
22
102
76
1300
16010
400
Michaud Chailly A6-065-40
A6-065-40
A6-06-40
A6-063-40
40
125
20
M 24 x 2
86
115
15.5
18
22
112
85
1150
16011
600
Michaud Chailly A6-065-45
A6-065-45
A6-06-45
A6-063-45
45
130
25
M 30 x 2
86
115
15.5
22
26
120
90
1100
16012
840
Michaud Chailly A6-065-50
A6-065-50
A6-06-50
A6-063-50
50
150
25
M 30 x 2
94
123
14.0
22
26
135
102
950
16014
1500
Michaud Chailly A6-065-55
A6-065-55
A6-06-55
A6-063-55
55
160
32
M 36 x 2
104
138
18.0
25
30
142
108
900
16015
1560
Michaud Chailly A6-065-60
A6-065-60
A6-06-60
A6-063-60
60
170
32
M 36 x 2
114
147
17.0
25
30
145
112
800
16016
2350
Michaud Chailly A6-065-70
A6-065-70
A6-06-70
A6-063-70
70
190
38
M 42 x 2
134
168
18.5
30
35
175
135
750
16018
3400
Michaud Chailly A6-065-80
A6-065-80
A6-06-80
A6-063-80
80
210
38
M 42 x 2
144
178
21.0
30
35
185
145
650
16021
4900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表