您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A5-WKL 12 - Frette extérieure type WKL
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
rigides_ss_desalignement
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/rigides_ss_desalignement/a5_wkl_12.prj},{NB=michaud_chailly_A5-WKL-120-12-125-A},{REF=A5-WKL-120-12-125-A},{NBV=Variable selon fabrication},{EXECUTION=A},{DW=125},{D2=230},{D3=174},{L1=65},{L2=230},{VIS=M16},{TS=240},{T=53},{F=841},{MASSE=52,6},{INFOS=INFOTEXTE},{NDR=16.000},{P=2.000},{K1=10.000},{S1=24.000},{D4=134},{INFO1=a5wkl12.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
NBV
Nombre de vis
ⁿ/ₐ
EXECUTION
ⁿ/ₐ
DW
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
Largeur de la 1/2 frette non serrée
[mm]
L2
Longueur de la portée intérieure
[mm]
VIS
Din 933 Cl 10.9
ⁿ/ₐ
TS
Couple max. de serrage des vis
[Nm]
T
Couple max. de transmissible lorsque F=0
[KNm]
F
Effort axial max. transmissible lorsque T=0
[KN]
MASSE
[kg]
Michaud Chailly A5-WKL-10...
A5-WKL-10-12-9-A
Variable selon fabricatio...
A
9
39
25
10
32
M6
12
0,04
8
0,3
Michaud Chailly A5-WKL-10...
A5-WKL-10-12-10-A
Variable selon fabricatio...
A
10
39
25
10
32
M6
12
0,04
9
0,3
Michaud Chailly A5-WKL-10...
A5-WKL-10-12-11-A
Variable selon fabricatio...
A
11
39
25
10
32
M6
12
0,05
10
0,3
Michaud Chailly A5-WKL-12...
A5-WKL-12-12-12-A
Variable selon fabricatio...
A
12
44
28
13
38
M6
12
0,07
11
0,4
Michaud Chailly A5-WKL-12...
A5-WKL-12-12-13-A
Variable selon fabricatio...
A
13
44
28
13
38
M6
12
0,08
12
0,4
Michaud Chailly A5-WKL-12...
A5-WKL-12-12-14-A
Variable selon fabricatio...
A
14
44
28
13
38
M6
12
0,09
13
0,4
Michaud Chailly A5-WKL-15...
A5-WKL-15-12-15-A
Variable selon fabricatio...
A
15
52
36
15
50
M8
29
0,16
21
0,7
Michaud Chailly A5-WKL-15...
A5-WKL-15-12-17-A
Variable selon fabricatio...
A
17
52
36
15
50
M8
29
0,2
24
0,7
Michaud Chailly A5-WKL-15...
A5-WKL-15-12-19-A
Variable selon fabricatio...
A
19
52
36
15
50
M8
29
0,26
27
0,7
Michaud Chailly A5-WKL-20...
A5-WKL-20-12-20-A
Variable selon fabricatio...
A
20
60
42
17
54
M8
29
0,29
29
1
Michaud Chailly A5-WKL-20...
A5-WKL-20-12-22-A
Variable selon fabricatio...
A
22
60
42
17
54
M8
29
0,35
32
1
Michaud Chailly A5-WKL-20...
A5-WKL-20-12-24-A
Variable selon fabricatio...
A
24
60
42
17
54
M8
29
0,41
35
1
Michaud Chailly A5-WKL-25...
A5-WKL-25-12-25-A
Variable selon fabricatio...
A
25
66
48
19
62
M8
29
0,49
40
1,3
Michaud Chailly A5-WKL-25...
A5-WKL-25-12-27-A
Variable selon fabricatio...
A
27
66
48
19
62
M8
29
0,58
43
1,3
Michaud Chailly A5-WKL-25...
A5-WKL-25-12-29-A
Variable selon fabricatio...
A
29
66
48
19
62
M8
29
0,66
46
1,3
Michaud Chailly A5-WKL-30...
A5-WKL-30-12-30-A
Variable selon fabricatio...
A
30
76
56
21
70
M8
29
0,77
51
1,9
Michaud Chailly A5-WKL-30...
A5-WKL-30-12-32-A
Variable selon fabricatio...
A
32
76
56
21
70
M8
29
0,87
55
1,9
Michaud Chailly A5-WKL-30...
A5-WKL-30-12-35-A
Variable selon fabricatio...
A
35
76
56
21
70
M8
29
1,05
60
1,9
Michaud Chailly A5-WKL-40...
A5-WKL-40-12-36-A
Variable selon fabricatio...
A
36
96
70
25
80
M10
58
1,3
70
3,5
Michaud Chailly A5-WKL-40...
A5-WKL-40-12-40-A
Variable selon fabricatio...
A
40
96
70
25
80
M10
58
1,8
92
3,5
Michaud Chailly A5-WKL-40...
A5-WKL-40-12-43-A
Variable selon fabricatio...
A
43
96
70
25
80
M10
58
2,3
109
3,5
Michaud Chailly A5-WKL-50...
A5-WKL-50-12-44-A
Variable selon fabricatio...
A
44
112
84
30
90
M12
100
2,3
102
5,3
Michaud Chailly A5-WKL-50...
A5-WKL-50-12-50-A
Variable selon fabricatio...
A
50
112
84
30
90
M12
100
3,4
137
5,3
Michaud Chailly A5-WKL-50...
A5-WKL-50-12-54-A
Variable selon fabricatio...
A
54
112
84
30
90
M12
100
4,3
161
5,3
Michaud Chailly A5-WKL-60...
A5-WKL-60-12-55-A
Variable selon fabricatio...
A
55
120
94
34
120
M12
100
4,1
150
7,5
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表