Modèle A5-SIG - Moyeu de serrage SIG en acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
moyeux
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/moyeux/a5_sig.prj},{NB=michaud_chailly_A5-SIG-12},{REF=A5-SIG-12},{D1=12.00},{D2=17},{L1=22},{L2=18.5},{L3=16.5},{S1=18},{FILETAGE=M15x1},{CMAX=18.0},{CS=19},{P=26.2},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS=1},{ARTNR=61511200},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{KGM=13.77},{GM=15},{GS=1.00},{BM=3},{SBL=1.0},{TN=innent_sps_sig_12},{PPATH=a5_sig/a5_sig_sbl.prj},{ZTN=84879059},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
FILETAGE
[mm]
CMAX
Couple maxi
[Nm]
CS
Couple de serrage
[Nm]
P
Poids
[g]
Michaud chailly A5-SIG-3
A5-SIG-3
3.00
8
15
12.5
11.0
8
M6x0,5
2.5
4
4.0
Michaud chailly A5-SIG-4
A5-SIG-4
4.00
8
15
12.5
11.0
8
M6x0,5
3.0
5
3.8
Michaud chailly A5-SIG-5
A5-SIG-5
5.00
10
15
12.5
11.0
10
M8x0,5
4.0
5
6.5
Michaud chailly A5-SIG-6
A5-SIG-6
6.00
10
15
12.5
11.0
10
M8x0,5
7.0
8
5.3
Michaud chailly A5-SIG-63...
A5-SIG-635
6.35
10
15
12.5
11.0
10
M8x0,5
7.0
8
5.0
Michaud chailly A5-SIG-7
A5-SIG-7
7.00
12
15
12.0
11.0
12
M10x0,75
8.0
9
6.3
Michaud chailly A5-SIG-8
A5-SIG-8
8.00
14
22
19.0
16.5
16
M12x1
14.0
15
17.5
Michaud chailly A5-SIG-9
A5-SIG-9
9.00
14
22
19.0
16.5
16
M12x1
14.0
15
15.0
Michaud chailly A5-SIG-95...
A5-SIG-952
9.52
14
22
19.0
16.5
16
M12x1
14.0
15
12.8
Michaud chailly A5-SIG-10
A5-SIG-10
10.00
17
22
18.5
16.5
18
M15x1
18.0
19
29.0
Michaud chailly A5-SIG-11
A5-SIG-11
11.00
17
22
18.5
16.5
18
M15x1
18.0
19
28.0
Michaud chailly A5-SIG-12
A5-SIG-12
12.00
17
22
18.5
16.5
18
M15x1
18.0
19
26.2
Michaud chailly A5-SIG-14
A5-SIG-14
14.00
20
28
23.0
21.0
20
M17x1
24.0
25
35.3
Michaud chailly A5-SIG-15
A5-SIG-15
15.00
20
28
23.0
21.0
20
M17x1
24.0
25
36.4
Michaud chailly A5-SIG-15...
A5-SIG-159
15.88
23
28
23.0
21.0
26
M20x1
26.0
27
48.4
Michaud chailly A5-SIG-16
A5-SIG-16
16.00
23
28
23.0
21.0
26
M20x1
26.0
27
50.7
Michaud chailly A5-SIG-17
A5-SIG-17
17.00
23
28
23.0
21.0
26
M20x1
26.0
27
45.0
Michaud chailly A5-SIG-18
A5-SIG-18
18.00
25
28
23.0
21.0
27
M22x1
27.0
30
55.0
Michaud chailly A5-SIG-19
A5-SIG-19
19.00
25
28
23.0
21.0
27
M22x1
29.0
30
50.0
Michaud chailly A5-SIG-20
A5-SIG-20
20.00
28
28
23.0
21.0
30
M25x1
31.0
32
70.0
Michaud chailly A5-SIG-22
A5-SIG-22
22.00
30
35
29.0
27.0
32
M26x1
32.0
36
75.0
Michaud chailly A5-SIG-24
A5-SIG-24
24.00
32
35
29.0
27.0
34
M28x1
34.0
41
95.0
Michaud chailly A5-SIG-28
A5-SIG-28
28.00
36
35
29.0
27.0
38
M32x1
38.0
45
95.0
Michaud chailly A5-SIG-32
A5-SIG-32
32.00
41
40
32.0
29.0
45
M37x1,5
45.0
53
165.0
Michaud chailly A5-SIG-38
A5-SIG-38
38.00
48
40
32.0
29.0
52
M42x1,5
52.0
61
220.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表