Modèle A1-61 - Vis cylindrique : arbre creux (usinée) - Module 3 à 6
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues et vis sans fin
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_vis_ss_fin/a1_61.prj},{NB=michaud_chailly_A1-611-40},{REF=A1-611-40},{ANG=ANGLE D'INCLINAISON A DROITE},{FORM=Filet simple},{M=4.0},{D1=20},{D2=58},{D3=50},{D4=40},{L1=81},{L2=62},{L3=15},{L4=4},{INFOS=INFOTEXTE},{GEW=1200.0},{INFO1=a1_61.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
ANG
Angle
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
Michaud Chailly A1-611-30
A1-611-30
ANGLE D'INCLINAISON A DRO...
Filet simple
3.0
15
44
38
30
61
46
12
3
Michaud Chailly A1-611-40
A1-611-40
ANGLE D'INCLINAISON A DRO...
Filet simple
4.0
20
58
50
40
81
62
15
4
Michaud Chailly A1-611-50
A1-611-50
ANGLE D'INCLINAISON A DRO...
Filet simple
5.0
25
72
62
50
103
80
18
5
Michaud Chailly A1-612-30
A1-612-30
ANGLE D'INCLINAISON A DRO...
Filet double
3.0
15
44
38
30
61
46
12
3
Michaud Chailly A1-612-40
A1-612-40
ANGLE D'INCLINAISON A DRO...
Filet double
4.0
20
58
50
40
81
62
15
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表