Modèle A1-329-2 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2,0 - Largeur denture 20mm- Sans moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_329_2.prj},{NB=michaud_chailly_A1-329-50-2},{ARTNR=24111050},{WST=C 45},{M=2.0},{Z=50},{PDF=PDF Katalogseite},{B1=20.0},{DA=104.00},{D=100.00},{B=16},{MD=57.6},{GEW=1180.000},{REF=A1-329-50-2},{FOR=Sans moyeu},{ND=50},{D1=16.00},{D2=104},{COUPLE=57.6},{POIDS=1.180},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-329-18...
A1-329-18-2
Sans moyeu
18
10.00
40
4.9
0.145
Michaud Chailly A1-329-20...
A1-329-20-2
Sans moyeu
20
10.00
44
6.4
0.180
Michaud Chailly A1-329-24...
A1-329-24-2
Sans moyeu
24
12.00
52
9.9
0.260
Michaud Chailly A1-329-25...
A1-329-25-2
Sans moyeu
25
12.00
54
10.8
0.285
Michaud Chailly A1-329-30...
A1-329-30-2
Sans moyeu
30
14.00
64
16.6
0.410
Michaud Chailly A1-329-35...
A1-329-35-2
Sans moyeu
35
14.00
74
23.8
0.570
Michaud Chailly A1-329-36...
A1-329-36-2
Sans moyeu
36
14.00
76
25.3
0.600
Michaud Chailly A1-329-40...
A1-329-40-2
Sans moyeu
40
14.00
84
32.5
0.750
Michaud Chailly A1-329-45...
A1-329-45-2
Sans moyeu
45
16.00
94
42.7
0.950
Michaud Chailly A1-329-48...
A1-329-48-2
Sans moyeu
48
16.00
100
51.0
1.080
Michaud Chailly A1-329-50...
A1-329-50-2
Sans moyeu
50
16.00
104
57.6
1.180
Michaud Chailly A1-329-72...
A1-329-72-2
Sans moyeu
72
16.00
148
135.0
2.500
Michaud Chailly A1-329-75...
A1-329-75-2
Sans moyeu
75
20.00
154
166.0
2.710
Michaud Chailly A1-329-76...
A1-329-76-2
Sans moyeu
76
20.00
156
168.0
2.790
Michaud Chailly A1-329-80...
A1-329-80-2
Sans moyeu
80
20.00
164
175.0
3.090
Michaud Chailly A1-329-85...
A1-329-85-2
Sans moyeu
85
20.00
174
179.0
3.500
Michaud Chailly A1-329-90...
A1-329-90-2
Sans moyeu
90
20.00
184
180.0
3.930
Michaud Chailly A1-329-95...
A1-329-95-2
Sans moyeu
95
20.00
194
181.0
4.390
Michaud Chailly A1-329-10...
A1-329-100-2
Sans moyeu
100
20.00
204
185.0
4.870
Michaud Chailly A1-329-11...
A1-329-110-2
Sans moyeu
110
20.00
224
201.0
5.900
Michaud Chailly A1-329-11...
A1-329-114-2
Sans moyeu
114
20.00
232
208.0
6.340
Michaud Chailly A1-329-12...
A1-329-120-2
Sans moyeu
120
20.00
244
217.0
7.030
Michaud Chailly A1-329-12...
A1-329-127-2
Sans moyeu
127
20.00
258
235.0
7.890
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表