Modèle A1-262 - Roues dentée intérieurement en laiton
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues dentées intérieurement
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dente_int/a1_262.prj},{NB=michaud_chailly_A1-272-80},{ARTNR=26248000},{M=0.700},{PDF=PDF Katalogseite},{Z=80.000},{D=56.000},{DI=54.600},{DA=80.000},{G=126.000},{REF=A1-272-80},{MODULE=0.7},{ND=80},{B=6},{D1=54.6},{D2=80},{D3=56.0},{POIDS=0.126},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MODULE
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-262-40
A1-262-40
0.5
40
4
19.0
36
20.0
0.023
Michaud Chailly A1-262-45
A1-262-45
0.5
45
4
21.5
40
22.5
0.028
Michaud Chailly A1-262-48
A1-262-48
0.5
48
4
23.0
40
24.0
0.027
Michaud Chailly A1-262-50
A1-262-50
0.5
50
4
24.0
45
25.0
0.037
Michaud Chailly A1-262-60
A1-262-60
0.5
60
4
29.0
50
30.0
0.042
Michaud Chailly A1-262-70
A1-262-70
0.5
70
4
34.0
55
35.0
0.045
Michaud Chailly A1-262-90
A1-262-90
0.5
90
4
44.0
70
45.0
0.074
Michaud Chailly A1-262-10...
A1-262-100
0.5
100
4
49.0
70
50.0
0.063
Michaud Chailly A1-272-40
A1-272-40
0.7
40
6
26.6
48
28.0
0.059
Michaud Chailly A1-272-45
A1-272-45
0.7
45
6
30.1
50
31.5
0.058
Michaud Chailly A1-272-48
A1-272-48
0.7
48
6
32.2
55
33.6
0.075
Michaud Chailly A1-272-50
A1-272-50
0.7
50
6
33.6
55
35.0
0.074
Michaud Chailly A1-272-60
A1-272-60
0.7
60
6
40.6
65
42.0
0.096
Michaud Chailly A1-272-70
A1-272-70
0.7
70
6
47.6
70
49.0
0.097
Michaud Chailly A1-272-80
A1-272-80
0.7
80
6
54.6
80
56.0
0.126
Michaud Chailly A1-272-90
A1-272-90
0.7
90
6
61.6
85
63.0
0.128
Michaud Chailly A1-272-10...
A1-272-100
0.7
100
6
68.6
95
70.0
0.171
Michaud Chailly A1-292-30
A1-292-30
1.0
30
8
28.0
55
30.0
0.108
Michaud Chailly A1-292-36
A1-292-36
1.0
36
8
34.0
60
36.0
0.116
Michaud Chailly A1-292-40
A1-292-40
1.0
40
8
38.0
65
40.0
0.137
Michaud Chailly A1-292-45
A1-292-45
1.0
45
8
43.0
70
45.0
0.151
Michaud Chailly A1-292-48
A1-292-48
1.0
48
8
46.0
75
48.0
0.172
Michaud Chailly A1-292-50
A1-292-50
1.0
50
8
48.0
75
50.0
0.159
Michaud Chailly A1-292-55
A1-292-55
1.0
55
8
53.0
80
55.0
0.174
Michaud Chailly A1-292-60
A1-292-60
1.0
60
8
58.0
85
60.0
0.182
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表