Modèle A1-083-12 - Pignon à chaîne triple à moyeu amovible
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
moyeux_amovibles
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/moyeux_amovibles/a1_083_12.prj},{NB=michaud_chailly_A1-083-12-21},{REF=A1-083-12-21},{MAT=Acier},{SCHEMA=5},{MOYEU=2517},{DENTS=21},{D2=136.0},{D3=0},{D4=127.81},{L1=49.8},{L2=10.8},{L3=49.8},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=383360021},{ZX=21},{KG=2.09},{C=2},{R3=19},{L5=0},{L33=0.000},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L11=0},{L22=0},{WEB=WWW},{X=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
MOYEU
N° du moyeu
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Michaud Chailly A1-083-12...
A1-083-12-15
Acier
5
1615
15
99.8
0
91.62
49.8
10.8
49.8
Michaud Chailly A1-083-12...
A1-083-12-17
Acier
5
1615
17
111.9
0
103.67
49.8
10.8
49.8
Michaud Chailly A1-083-12...
A1-083-12-19
Acier
5
2012
19
123.9
0
115.73
49.8
10.8
49.8
Michaud Chailly A1-083-12...
A1-083-12-21
Acier
5
2517
21
136.0
0
127.81
49.8
10.8
49.8
Michaud Chailly A1-083-12...
A1-083-12-23
Acier
5
2517
23
148.1
0
139.90
49.8
10.8
49.8
Michaud Chailly A1-083-12...
A1-083-12-25
Acier
5
2517
25
160.2
0
151.99
49.8
10.8
49.8
Michaud Chailly A1-083-12...
A1-083-12-30
Acier
4
3020
30
190.4
140
182.24
51.0
10.8
49.8
Michaud Chailly A1-083-12...
A1-083-12-38
Acier
4
3020
38
238.9
140
230.69
51.0
10.8
49.8
Michaud Chailly A1-083-12...
A1-083-128-57
Fonte
8
3020
57*
355.9
160
345.81
51.0
10.8
49.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表