Modèle A1-082-12 - Pignon à chaîne double à moyeu amovible 06 B2 - Pas 19,05 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
moyeux_amovibles
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/moyeux_amovibles/a1_082_12.prj},{NB=michaud_chailly_A1-082-12-21},{REF=A1-082-12-21},{VER=1},{SCHEMA=2},{MAT=Acier},{MOYEU=2517},{DENTS=21},{D2=136.0},{D4=127.81},{D3=108},{L1=44},{L2=10.8},{L3=30.3},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=382360021},{KG=1.68},{ZX=21},{C=2},{R3=19},{L5=0},{L33=0.000},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L11=0},{L22=0},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
SCHEMA
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
MOYEU
N° du moyeu
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D4
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Michaud Chailly A1-082-12...
A1-082-12-15
3
Acier
1610
15
99.8
91.62
0
30
10.8
30.3
Michaud Chailly A1-082-12...
A1-082-12-17
3
Acier
1610
17
111.9
103.67
0
30
10.8
30.3
Michaud Chailly A1-082-12...
A1-082-12-19
2
Acier
2012
19
123.9
115.73
90
32
10.8
30.3
Michaud Chailly A1-082-12...
A1-082-12-20
2
Acier
2517
20
130.0
121.78
108
44
10.8
30.3
Michaud Chailly A1-082-12...
A1-082-12-21
2
Acier
2517
21
136.0
127.81
108
44
10.8
30.3
Michaud Chailly A1-082-12...
A1-082-12-23
2
Acier
2517
23
148.1
139.90
108
44
10.8
30.3
Michaud Chailly A1-082-12...
A1-082-12-25
2
Acier
2517
25
160.2
151.99
108
44
10.8
30.3
Michaud Chailly A1-082-12...
A1-082-12-30
2
Acier
2517
30
190.4
182.24
108
44
10.8
30.3
Michaud Chailly A1-082-12...
A1-082-12-38
2
Acier
3020
38
238.9
230.69
140
51
10.8
30.3
Michaud Chailly A1-082-12...
A1-082-128-57
7
Fonte
3020
57*
355.9
345.81
160
51
10.8
30.3
Michaud Chailly A1-082-12...
A1-082-128-76
7
Fonte
3020
76*
471.1
460.99
160
51
10.8
30.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表