Modèle A1-012-165 - Pignons à chaîne double préalésés à denture trempée en acier 16 B2 - Pas 25,4 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pignons_denture
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pignons_denture/a1_012_165.prj},{NB=michaud_chailly_A1-012-165-18},{REF=A1-012-165-18},{DENTS=18},{D1=20},{D2=157.8},{D3=120},{D4=146.28},{L1=70},{L2=15.8},{L3=2.5},{L5=47.7},{R1=26},{POIDS=3.56},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=192380018},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
R1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-12
12
20
109.7
72
98.14
70
15.8
2.5
47.7
26
1.43
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-13
13
20
117.7
80
106.12
70
15.8
2.5
47.7
26
1.77
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-14
14
20
125.7
88
114.15
70
15.8
2.5
47.7
26
2.08
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-15
15
20
133.7
96
122.17
70
15.8
2.5
47.7
26
2.46
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-16
16
20
141.8
104
130.20
70
15.8
2.5
47.7
26
3.14
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-17
17
20
149.8
112
138.22
70
15.8
2.5
47.7
26
3.33
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-18
18
20
157.8
120
146.28
70
15.8
2.5
47.7
26
3.56
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-19
19
20
165.9
128
154.33
70
15.8
2.5
47.7
26
3.78
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-20
20
20
173.9
130
162.38
70
15.8
2.5
47.7
26
4.03
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-21
21
25
182.0
130
170.43
70
15.8
2.5
47.7
26
5.01
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-22
22
25
190.1
130
178.48
70
15.8
2.5
47.7
26
5.28
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-23
23
25
198.1
130
186.53
70
15.8
2.5
47.7
26
5.56
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-24
24
25
206.2
130
194.59
70
15.8
2.5
47.7
26
5.86
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-25
25
25
214.2
130
202.66
70
15.8
2.5
47.7
26
6.16
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-30
30
25
254.6
130
243.00
70
15.8
2.5
47.7
26
8.38
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表