Modèle A1-01-24 - Pignon à chaîne simple en acier norme BS 24 B1 - Pas 38,1 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_01_24.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-24-18},{REF=A1-01-24-18},{DENTS=18},{D1=25},{D2=233.0},{D3=136},{D4=219.42},{L1=55},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=101420018},{DMX=136.0},{KG=9.59},{B1=24.1},{C=4},{VERS=1},{R3=38},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
Michaud Chailly A1-01-24-...
A1-01-24-11
11
25
149.0
90
135.21
50
Michaud Chailly A1-01-24-...
A1-01-24-12
12
25
161.0
102
147.22
50
Michaud Chailly A1-01-24-...
A1-01-24-13
13
25
173.0
114
159.18
50
Michaud Chailly A1-01-24-...
A1-01-24-15
15
25
197.0
132
183.26
50
Michaud Chailly A1-01-24-...
A1-01-24-16
16
25
209.0
136
195.30
55
Michaud Chailly A1-01-24-...
A1-01-24-17
17
25
221.0
136
207.34
55
Michaud Chailly A1-01-24-...
A1-01-24-18
18
25
233.0
136
219.42
55
Michaud Chailly A1-01-24-...
A1-01-24-19
19
25
245.5
136
231.49
55
Michaud Chailly A1-01-24-...
A1-01-24-20
20
25
257.5
136
243.57
55
Michaud Chailly A1-01-24-...
A1-01-24-21
21
30
270.5
150
255.65
60
Michaud Chailly A1-01-24-...
A1-01-24-22
22
30
282.5
150
267.73
60
Michaud Chailly A1-01-24-...
A1-01-24-25
25
30
319.0
150
304.00
60
Michaud Chailly A1-01-24-...
A1-01-24-30
30
30
379.5
*150
364.50
60
Michaud Chailly A1-01-24-...
A1-01-24-38
38
30
476.5
*150
461.39
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表