目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 93-081 - Unité linéaire tubulaire carrée avec filetage à droite - Axe à une extrémité
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Unités linéaires tubulaires (Série 93)
Unités linéaires tubulaires
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/unite_lineaire_tubulaire/93_081.prj},{NB=emile_maurin_93-081-40-220_0_220},{REF=93-081-40-220},{POS=0},{S1=40},{D1=12},{D2=M5},{L1=220},{L1MAX=1800},{L3=120.0},{L4=17},{L5=42},{L6=54},{FILETAGE=TR20x4},{CLAVETTE=A4x4x12},{INFOS=INFOTEXTE},{L11=220,[70:$L1MAX.]},{L22=240},{PPATH=93_08/93_081/93_081_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 291.1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
D1
f7
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1MAX
max.
[mm]
L2
Longueur total
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
FILETAGE
Vis
ⁿ/ₐ
CLAVETTE
DIN 6885
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 93-081-30-10...
93-081-30-100
30
8
M4
1250
310
105.0
16
23
38
TR14x4
A2x2x12
Emile Maurin 93-081-30-15...
93-081-30-150
30
8
M4
1250
360
105.0
16
23
38
TR14x4
A2x2x12
Emile Maurin 93-081-30-20...
93-081-30-200
30
8
M4
1250
410
105.0
16
23
38
TR14x4
A2x2x12
Emile Maurin 93-081-30-30...
93-081-30-300
30
8
M4
1250
510
105.0
16
23
38
TR14x4
A2x2x12
Emile Maurin 93-081-40-70
93-081-40-70
40
12
M5
1800
310
120.0
17
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-081-40-17...
93-081-40-170
40
12
M5
1800
410
120.0
17
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-081-40-22...
93-081-40-220
40
12
M5
1800
460
120.0
17
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-081-40-27...
93-081-40-270
40
12
M5
1800
510
120.0
17
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-081-40-32...
93-081-40-320
40
12
M5
1800
560
120.0
17
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-081-50-65
93-081-50-65
50
12
M6
2300
310
122.5
18
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-081-50-11...
93-081-50-115
50
12
M6
2300
360
122.5
18
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-081-50-21...
93-081-50-215
50
12
M6
2300
460
122.5
18
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-081-50-26...
93-081-50-265
50
12
M6
2300
510
122.5
18
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-081-50-31...
93-081-50-315
50
12
M6
2300
560
122.5
18
42
54
TR20x4
A4x4x12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表