目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-81 - Pied monobloc
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
support_de_montage
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/support_de_montage/92_81.prj},{NB=emile_maurin_92-817-20},{REF=92-817-20},{MAT=Aluminium naturel},{D1=20},{D2=50.0},{D3=M6},{D4=M6},{H1=35},{H2=12.5},{H3=12.5},{L1=25},{L2=44},{L3=36},{S1=16},{MANETTE=92-921-M6-25},{INFOS=INFOTEXTE},{OF=MT},{D11=20.00},{NDM=6.000},{NDM1=4.773},{S11=16.000},{R=21.000},{X1=10.500},{X2=6.500},{X=6.000},{L4=30.000},{L5=7.000},{SH=10.000},{RR=8.800},{SW=5.000},{H=3.000},{RK=0.5},{LT=1.000},{TD=1.000},{NORMNR=GN 473},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
MANETTE
Manette indexable (ref. à commander)
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 92-817-8
92-817-8
Aluminium naturel
8
31.5
M4
M4
20
7.0
7.0
14
29
22
-
92-921-M4-14
Emile Maurin 92-817-10
92-817-10
Aluminium naturel
10
38.0
M5
M5
24
8.0
8.0
16
35
27
8
92-921-M5-16
Emile Maurin 92-817-12
92-817-12
Aluminium naturel
12
38.0
M5
M5
25
8.0
8.0
16
35
27
10
92-921-M5-16
Emile Maurin 92-817-15
92-817-15
Aluminium naturel
15
45.0
M6
M6
30
10.0
10.0
20
41
32
12
92-921-M6-20
Emile Maurin 92-817-16
92-817-16
Aluminium naturel
16
45.0
M6
M6
31
10.0
10.0
20
41
32
-
92-921-M6-20
Emile Maurin 92-817-20
92-817-20
Aluminium naturel
20
50.0
M6
M6
35
12.5
12.5
25
44
36
16
92-921-M6-25
Emile Maurin 92-818-8
92-818-8
Aluminium anodisé noir
8
31.5
M4
M4
20
7.0
7.0
14
29
22
-
92-921-M4-14
Emile Maurin 92-818-10
92-818-10
Aluminium anodisé noir
10
38.0
M5
M5
24
8.0
8.0
16
35
27
8
92-921-M5-16
Emile Maurin 92-818-12
92-818-12
Aluminium anodisé noir
12
38.0
M5
M5
25
8.0
8.0
16
35
27
10
92-921-M5-16
Emile Maurin 92-818-15
92-818-15
Aluminium anodisé noir
15
45.0
M6
M6
30
10.0
10.0
20
41
32
12
92-921-M6-20
Emile Maurin 92-818-16
92-818-16
Aluminium anodisé noir
16
45.0
M6
M6
31
10.0
10.0
20
41
32
-
92-921-M6-20
Emile Maurin 92-818-20
92-818-20
Aluminium anodisé noir
20
50.0
M6
M6
35
12.5
12.5
25
44
36
16
92-921-M6-25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表