目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-111 - Adaptateur taraudé-taraudé, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
support_de_montage
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/support_de_montage/92_111.prj},{NB=emile_maurin_92-1110-15-10X1},{REF=92-1110-15-10X1},{D1=15},{D2=M10x1},{L1=35},{L2=10.0},{S1=13},{INFOS=INFOTEXTE},{D22=10X1},{D11=D15},{PARTNUMBER=GN 480.8-D15-M10x1},{NORMNR=GN 480.8},{D1X=15.000},{D2X=10.000},{VER=1},{P=1.000},{X=0.750},{Y=7.000},{WEIGHT=0.029},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
h9
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 92-1110-10-5
92-1110-10-5
10
M5
30
8.5
8
Emile Maurin 92-1110-10-6
92-1110-10-6
10
M6
30
10.5
8
Emile Maurin 92-1110-12-7
92-1110-12-7
12
M7
30
11.5
10
Emile Maurin 92-1110-12-8...
92-1110-12-8X1
12
M8x1
30
10.0
10
Emile Maurin 92-1110-15-1...
92-1110-15-10X1
15
M10x1
35
10.0
13
Emile Maurin 92-1110-15-1...
92-1110-15-1/8
15
G1/8
35
8.0
13
Emile Maurin 92-1110-16-1...
92-1110-16-12X1,5
16
M12x1,5
35
14.0
14
Emile Maurin 92-1110-16-1...
92-1110-16-1/8
16
G1/8
35
8.0
14
Emile Maurin 92-1110-20-1...
92-1110-20-16X1,5
20
M16x1,5
40
15.0
18
Emile Maurin 92-1110-20-1...
92-1110-20-1/4
20
G1/4
40
12.0
18
Emile Maurin 92-1110-20-3...
92-1110-20-3/8
20
G3/8
40
12.0
18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表