目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 41-323 - Aimant cylindrique laiton - Non taraudé - NdFeB
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants cylindriques
Modèle 41-32 Aimant cylindrique laiton
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_cylindriques/41_32/41_323.prj},{NB=emile_maurin_41-323-13},{REF=41-323-13},{D1=13},{H1=20},{H2=6.0},{L1=2.5},{FORCE=70},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
h6
[mm]
H1
+/-0.2
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
FORCE
[N]
Emile Maurin 41-323-6
41-323-6
6
20
10.0
1.5
10
Emile Maurin 41-323-8
41-323-8
8
20
10.0
1.5
22
Emile Maurin 41-323-10
41-323-10
10
20
8.0
2.0
45
Emile Maurin 41-323-13
41-323-13
13
20
6.0
2.5
70
Emile Maurin 41-323-16
41-323-16
16
20
2.0
3.0
150
Emile Maurin 41-323-20
41-323-20
20
25
5.0
4.0
280
Emile Maurin 41-323-25
41-323-25
25
35
7.0
5.0
450
Emile Maurin 41-323-32
41-323-32
32
40
4.5
6.0
700
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表