目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 41-244 - Aimant plat alésé - NdFeB
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants plats
Modèle 41-24 Aimant plat alésé ou pour vis à tête fraisée
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_plats/41_24/41_244.prj},{NB=emile_maurin_41-244-38},{REF=41-244-38},{D1=38},{D3=12.0},{H2=4.0},{FORCE=110},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
H2
[mm]
FORCE
[N]
Emile Maurin 41-244-32
41-244-32
32
10.5
2.0
42
Emile Maurin 41-244-38
41-244-38
38
12.0
4.0
110
Emile Maurin 41-244-48
41-244-48
48
15.0
5.0
165
Emile Maurin 41-244-56
41-244-56
56
15.0
6.0
230
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表