目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 41-17 - Aimant plat pour vis tête fraisée avec protection caoutchouc
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants plats
Modèle 41-17 Aimant plat pour vis tête fraisée avec protection caoutchouc
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_plats/41_17/41_17.prj},{NB=emile_maurin_41-170-88},{REF=41-170-88},{COULEUR=Noir},{D1=88},{D2=6.5},{D3=12.5},{H1=8.5},{FORCE=550},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=0.0000},{MAT=ganter_schwarz},{COL=0.00,0.00,0.00,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
FORCE
[N]
Emile Maurin 41-170-12
41-170-12
Noir
12
3.4
6.4
7.0
10
Emile Maurin 41-170-43
41-170-43
Noir
43
7.5
12.5
6.0
100
Emile Maurin 41-170-88
41-170-88
Noir
88
6.5
12.5
8.5
550
Emile Maurin 41-175-12
41-175-12
Blanc
12
3.4
6.4
7.0
10
Emile Maurin 41-175-43
41-175-43
Blanc
43
7.5
12.5
6.0
100
Emile Maurin 41-175-88
41-175-88
Blanc
88
6.5
12.5
8.5
550
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表