目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-15 - Roue charge moyenne à bandage caoutchouc, jante en polyamide
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
Roulettes charge moyenne
Modèle 38-15 Roue charge moyenne à bandage caoutchouc, jante en polyamide
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/roulettes_charge_moyenne/38_15/38_15.prj},{NB=emile_maurin_38-155-160},{REF=38-155-160},{FORME=Bandage standard},{ROULEMENT=Roulement à billes},{D1=160},{D2=20},{L1=50.0},{L2=60},{CHARGE=350},{INFOS=INFOTEXTE},{X=9},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
ROULEMENT
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CHARGE
[kg]
Emile Maurin 38-150-80
38-150-80
Bandage standard
Roulement à rouleaux
80
12
32.0
35
120
Emile Maurin 38-150-100
38-150-100
Bandage standard
Roulement à rouleaux
100
15
38.0
45
170
Emile Maurin 38-150-125
38-150-125
Bandage standard
Roulement à rouleaux
125
15
40.0
45
250
Emile Maurin 38-150-160
38-150-160
Bandage standard
Roulement à rouleaux
160
20
50.0
60
350
Emile Maurin 38-150-200
38-150-200
Bandage standard
Roulement à rouleaux
200
20
50.0
60
450
Emile Maurin 38-150-250
38-150-250
Bandage standard
Roulement à rouleaux
250
25
50.0
60
450
Emile Maurin 38-155-100
38-155-100
Bandage standard
Roulement à billes
100
15
38.0
45
170
Emile Maurin 38-155-125
38-155-125
Bandage standard
Roulement à billes
125
15
40.0
45
250
Emile Maurin 38-155-160
38-155-160
Bandage standard
Roulement à billes
160
20
50.0
60
350
Emile Maurin 38-155-200
38-155-200
Bandage standard
Roulement à billes
200
20
50.0
60
450
Emile Maurin 38-155-250
38-155-250
Bandage standard
Roulement à billes
250
20
50.0
60
550
Emile Maurin 38-157-80
38-157-80
Bandage non tachant
Roulement à rouleaux
80
12
32.0
35
120
Emile Maurin 38-157-100
38-157-100
Bandage non tachant
Roulement à rouleaux
100
15
38.0
45
170
Emile Maurin 38-157-125
38-157-125
Bandage non tachant
Roulement à rouleaux
125
15
40.0
45
250
Emile Maurin 38-157-160
38-157-160
Bandage non tachant
Roulement à rouleaux
160
20
50.0
60
350
Emile Maurin 38-157-200
38-157-200
Bandage non tachant
Roulement à rouleaux
200
20
50.0
60
450
Emile Maurin 38-158-100
38-158-100
Bandage non tachant
Roulement à billes
100
15
38.0
45
170
Emile Maurin 38-158-160
38-158-160
Bandage non tachant
Roulement à billes
160
20
50.0
60
350
Emile Maurin 38-158-200
38-158-200
Bandage non tachant
Roulement à billes
200
20
50.0
60
450
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表