目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-732 - Pied à patin inox - Embase delrin
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_73
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_73/35_732.prj},{NB=emile_maurin_35-732-50-16-59_0},{REF=35-732-50-16-59},{ANGLE=0},{D1=50},{D2=M16},{D3=12.0},{L1=59},{L2=14.5},{L3=13.5},{L4=16},{L5=15},{S1=8},{CHARGE=30},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=35_73_2/35_732_asmtpl.prj},{D2X=16},{L1X=59,69,89,114},{SB=33},{PARTNUMBER=GN 6311.6-50-M16-59-KS},{VERS=2},{WEIGHT=0.2170},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{TR=WINKEL}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
S1
[mm]
CHARGE
Statique
[kN]
Emile Maurin 35-732-50-10...
35-732-50-10-37
50
M10
8.0
37
12.5
11.5
14
13
5
13
Emile Maurin 35-732-50-10...
35-732-50-10-47
50
M10
8.0
47
12.5
11.5
14
13
5
13
Emile Maurin 35-732-50-10...
35-732-50-10-57
50
M10
8.0
57
12.5
11.5
14
13
5
13
Emile Maurin 35-732-50-10...
35-732-50-10-72
50
M10
8.0
72
12.5
11.5
14
13
5
13
Emile Maurin 35-732-50-12...
35-732-50-12-41
50
M12
8.0
41
12.5
11.5
14
13
6
13
Emile Maurin 35-732-50-12...
35-732-50-12-51
50
M12
8.0
51
12.5
11.5
14
13
6
13
Emile Maurin 35-732-50-12...
35-732-50-12-61
50
M12
8.0
61
12.5
11.5
14
13
6
13
Emile Maurin 35-732-50-12...
35-732-50-12-71
50
M12
8.0
71
12.5
11.5
14
13
6
13
Emile Maurin 35-732-50-12...
35-732-50-12-91
50
M12
8.0
91
12.5
11.5
14
13
6
30
Emile Maurin 35-732-50-16...
35-732-50-16-59
50
M16
12.0
59
14.5
13.5
16
15
8
30
Emile Maurin 35-732-50-16...
35-732-50-16-69
50
M16
12.0
69
14.5
13.5
16
15
8
30
Emile Maurin 35-732-50-16...
35-732-50-16-89
50
M16
12.0
89
14.5
13.5
16
15
8
30
Emile Maurin 35-732-50-16...
35-732-50-16-114
50
M16
12.0
114
14.5
13.5
16
15
8
30
Emile Maurin 35-732-60-16...
35-732-60-16-59
60
M16
12.0
59
14.5
13.5
16
15
8
30
Emile Maurin 35-732-60-16...
35-732-60-16-69
60
M16
12.0
69
14.5
13.5
16
15
8
30
Emile Maurin 35-732-60-16...
35-732-60-16-89
60
M16
12.0
89
14.5
13.5
16
15
8
30
Emile Maurin 35-732-60-16...
35-732-60-16-114
60
M16
12.0
114
14.5
13.5
16
15
8
30
Emile Maurin 35-732-60-20...
35-732-60-20-78
60
M20
15.5
78
16.5
15.5
18
17
10
50
Emile Maurin 35-732-60-20...
35-732-60-20-88
60
M20
15.5
88
16.5
15.5
18
17
10
50
Emile Maurin 35-732-60-20...
35-732-60-20-113
60
M20
15.5
113
16.5
15.5
18
17
10
50
Emile Maurin 35-732-60-20...
35-732-60-20-138
60
M20
15.5
138
16.5
15.5
18
17
10
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表