目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-581 - Pied technopolymère à tige filetée acier - Avec disque antiglisse - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_58
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_58/35_581.prj},{NB=emile_maurin_35-581-125-20-155_0_0},{REF=35-581-125-20-155},{ROT=0},{POS=0},{D1=125},{D2=M20},{H1=45},{H2=55},{H3=10},{L1=155},{S1=24},{C=40000},{INFOS=INFOTEXTE},{H=16},{DIM02=210},{DIM03=220},{WEIGHT=835},{NDM=20},{KDM=16.933},{DESCRIPTION=LV.A-125-APS-AS-M20x155},{CODE=310965},{L=155.000},{S=24.000},{L11=220.000},{PPATH=35_581/35_181_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
S1
[mm]
C
Charge
[N]
Emile Maurin 35-581-125-2...
35-581-125-20-95
125
M20
45
55
10
95
24
40000
Emile Maurin 35-581-125-2...
35-581-125-20-155
125
M20
45
55
10
155
24
40000
Emile Maurin 35-581-125-2...
35-581-125-24-95
125
M24
45
55
10
95
24
40000
Emile Maurin 35-581-125-2...
35-581-125-24-155
125
M24
45
55
10
155
24
40000
Emile Maurin 35-581-125-3...
35-581-125-30-155
125
M30
45
55
10
155
30
40000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表