目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-571 - Pied technopolymère, avec trou de fixation et tige filetée acier - Avec disque antiglisse - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_57
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_57/35_571.prj},{NB=emile_maurin_35-571-125-24-136_0_0},{REF=35-571-125-24-136},{ROT=0},{POS=0},{D1=125},{D2=M24},{D3=12.500},{D4=95.000},{H1=45.000},{H2=64},{H3=23.000},{H4=10},{L1=136},{S1=24},{C=40000},{INFOS=INFOTEXTE},{H=19},{DIM02=200},{DIM03=210},{WEIGHT=985},{NDM=24},{KDM=20.319},{D22=28.000},{DESCRIPTION=LV.F-125-ACV-AS-M24x136},{CODE=316931},{L=136.000},{S=24.000},{L11=210.000},{PPATH=35_571/35_571_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
S1
[mm]
C
Charge
[N]
Emile Maurin 35-571-125-2...
35-571-125-20-136
125
M20
12.500
95.000
45.000
64
23.000
10
136
24
40000
Emile Maurin 35-571-125-2...
35-571-125-20-186
125
M20
12.500
95.000
45.000
64
23.000
10
186
24
40000
Emile Maurin 35-571-125-2...
35-571-125-24-136
125
M24
12.500
95.000
45.000
64
23.000
10
136
24
40000
Emile Maurin 35-571-125-2...
35-571-125-24-186
125
M24
12.500
95.000
45.000
64
23.000
10
186
24
40000
Emile Maurin 35-571-125-3...
35-571-125-30-136
125
M30
12.500
95.000
45.000
64
23.000
10
136
30
40000
Emile Maurin 35-571-125-3...
35-571-125-30-186
125
M30
12.500
95.000
45.000
64
23.000
10
186
30
40000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表