目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-512 - Pied à rotule technopolymère à tige filetée inox - Avec disque antiglisse - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_51
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_51/35_512.prj},{NB=emile_maurin_35-512-80-14-148_0},{REF=35-512-80-14-148},{ANG=0},{ANGX=-15 à 15},{FORM=AG},{D1=80},{D2=M14},{H1=23},{H2=32},{H3=3},{ND=16},{KD=11.546},{L1=148},{L1X=},{S1=14},{C=1600},{INFOS=INFOTEXTE},{KUDU=14.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
S1
[mm]
C
Charge
[daN]
Emile Maurin 35-512-60-8-...
35-512-60-8-43
60
M8
23
32
3
43
14
1400
Emile Maurin 35-512-60-8-...
35-512-60-8-68
60
M8
23
32
3
68
14
1400
Emile Maurin 35-512-60-10...
35-512-60-10-43
60
M10
23
32
3
43
14
1400
Emile Maurin 35-512-60-10...
35-512-60-10-68
60
M10
23
32
3
68
14
1400
Emile Maurin 35-512-60-10...
35-512-60-10-98
60
M10
23
32
3
98
14
1400
Emile Maurin 35-512-60-12...
35-512-60-12-43
60
M12
23
32
3
43
14
1400
Emile Maurin 35-512-60-12...
35-512-60-12-68
60
M12
23
32
3
68
14
1400
Emile Maurin 35-512-60-12...
35-512-60-12-98
60
M12
23
32
3
98
14
1400
Emile Maurin 35-512-60-14...
35-512-60-14-68
60
M14
23
32
3
68
14
1400
Emile Maurin 35-512-60-14...
35-512-60-14-98
60
M14
23
32
3
98
14
1400
Emile Maurin 35-512-60-14...
35-512-60-14-148
60
M14
23
32
3
148
14
1400
Emile Maurin 35-512-60-16...
35-512-60-16-68
60
M16
23
32
3
68
14
1400
Emile Maurin 35-512-60-16...
35-512-60-16-108
60
M16
23
32
3
108
14
1400
Emile Maurin 35-512-60-16...
35-512-60-16-148
60
M16
23
32
3
148
14
1400
Emile Maurin 35-512-60-16...
35-512-60-16-168
60
M16
23
32
3
168
14
1400
Emile Maurin 35-512-60-16...
35-512-60-16-58
60
M16
23
42
3
58
24
1800
Emile Maurin 35-512-60-16...
35-512-60-16-98
60
M16
23
42
3
98
24
1800
Emile Maurin 35-512-60-16...
35-512-60-16-138
60
M16
23
42
3
138
24
1800
Emile Maurin 35-512-60-16...
35-512-60-16-158
60
M16
23
42
3
158
24
1800
Emile Maurin 35-512-60-20...
35-512-60-20-98
60
M20
23
42
3
98
24
1800
Emile Maurin 35-512-60-20...
35-512-60-20-138
60
M20
23
42
3
138
24
1800
Emile Maurin 35-512-60-20...
35-512-60-20-158
60
M20
23
42
3
158
24
1800
Emile Maurin 35-512-60-20...
35-512-60-20-198
60
M20
23
42
3
198
24
1800
Emile Maurin 35-512-60-24...
35-512-60-24-98
60
M24
23
42
3
98
24
1800
Emile Maurin 35-512-60-24...
35-512-60-24-158
60
M24
23
42
3
158
24
1800
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表