目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-292 - Pied acier à tige filetée avec semelle vulcanisée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_292
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_292/35_292.prj},{NB=emile_maurin_35-2922-80-24-200_0},{NDM=24},{D3=13},{D4=10.5},{H222=1.3},{M1=27},{M2=26},{R=15},{S=2.0},{WEIGHT=0.802},{DD=79.0000},{RR=10.0000},{CRR=14.8348},{R1=2.5000},{C1=2.000},{H44=16.500},{H45=9.000},{SW3L=12.000},{SW3D=14.000},{XH=0.000},{XXH=0.000},{VH=13.000},{VHH=21.500},{SW4H=8.500},{SW4HH=1.500},{VDX=18.800},{VCH=0.900},{VR=1.200},{VRH=9.240},{VR2=2.000},{WH=20.928},{WCHAM1=1.500},{WCHAM2=1.000},{L4XX=19.000},{WR=5.000},{WRH=28.268},{WRHH=12.000},{WD6=35.000},{WD6X=24.400},{WR6H=13.000},{WR6=5.000},{WRR=1.000},{D1=80},{H3=3},{L1=70},{SHOW=3.000},{REF=35-2922-80-24-200},{PARTNUMBER=GN 42-80-M24-200-E3-U},{NORMNR=GN 42},{FORM=E3},{AUSF=U},{L111=200},{H333=-},{H4=22},{ANGLE=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
CS
Charge Statique
[kN]
Emile Maurin 35-2921-80-8...
35-2921-80-8-40
80
M8
12
40
3
70
17
-
-
8
Emile Maurin 35-2921-80-8...
35-2921-80-8-50
80
M8
12
50
3
70
17
-
-
8
Emile Maurin 35-2921-80-8...
35-2921-80-8-63
80
M8
12
63
3
70
17
-
-
8
Emile Maurin 35-2921-80-1...
35-2921-80-10-50
80
M10
12
50
3
70
17
-
-
10
Emile Maurin 35-2921-80-1...
35-2921-80-10-60
80
M10
12
60
3
70
17
-
-
10
Emile Maurin 35-2921-80-1...
35-2921-80-10-80
80
M10
12
80
3
70
17
-
-
10
Emile Maurin 35-2921-80-1...
35-2921-80-10-100
80
M10
12
100
3
70
17
-
-
10
Emile Maurin 35-2921-80-1...
35-2921-80-12-60
80
M12
12
60
3
70
17
-
-
12
Emile Maurin 35-2921-80-1...
35-2921-80-12-80
80
M12
12
80
3
70
17
-
-
12
Emile Maurin 35-2921-80-1...
35-2921-80-12-100
80
M12
12
100
3
70
17
-
-
12
Emile Maurin 35-2921-80-1...
35-2921-80-12-125
80
M12
12
125
3
70
17
-
-
12
Emile Maurin 35-2921-80-1...
35-2921-80-16-75
80
M16
18
75
3
70
-
12
8
12
Emile Maurin 35-2921-80-1...
35-2921-80-16-100
80
M16
18
100
3
70
-
12
8
12
Emile Maurin 35-2921-80-1...
35-2921-80-16-125
80
M16
18
125
3
70
-
12
8
12
Emile Maurin 35-2921-80-1...
35-2921-80-16-150
80
M16
18
150
3
70
-
12
8
12
Emile Maurin 35-2921-80-1...
35-2921-80-16-200
80
M16
18
200
3
70
-
12
8
12
Emile Maurin 35-2921-80-2...
35-2921-80-20-75
80
M20
19
75
3
70
-
15
10
16
Emile Maurin 35-2921-80-2...
35-2921-80-20-100
80
M20
19
100
3
70
-
15
10
16
Emile Maurin 35-2921-80-2...
35-2921-80-20-125
80
M20
19
125
3
70
-
15
10
16
Emile Maurin 35-2921-80-2...
35-2921-80-20-150
80
M20
19
150
3
70
-
15
10
16
Emile Maurin 35-2921-80-2...
35-2921-80-20-200
80
M20
19
200
3
70
-
15
10
16
Emile Maurin 35-2921-80-2...
35-2921-80-24-100
80
M24
22
100
3
70
-
19
12
16
Emile Maurin 35-2921-80-2...
35-2921-80-24-125
80
M24
22
125
3
70
-
19
12
16
Emile Maurin 35-2921-80-2...
35-2921-80-24-150
80
M24
22
150
3
70
-
19
12
16
Emile Maurin 35-2921-80-2...
35-2921-80-24-200
80
M24
22
200
3
70
-
19
12
16
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表