目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-285 - Plot antivibratoire mâle-femelle, inox dureté 55 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_28
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_28/35_285.prj},{NB=emile_maurin_35-285-30-40},{REF=35-285-30-40},{PARTNUMBER=GN 451-30-40-M8-ES-55},{NORMNR=GN 451},{HX=15,30},{S=2},{SX=2.000},{MAT=Gummi+Stahl},{FORM=ES},{NR=mittel (55)},{NDM=8},{KDM=6.647},{D1X=25.600},{WEIGHT=0.057},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{MATIERE=Inox},{D1=30},{D2=M8},{H1=40},{H2=20},{H3=8},{RIGIDITE=95},{CHARGE=93},{ECRASEMENT=10},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
RIGIDITE
[N/mm]
CHARGE
Max
[kN]
ECRASEMENT
[N/mm]
Emile Maurin 35-285-8-8
35-285-8-8
Inox
8
M3
8
6
3
43
8.5
2
Emile Maurin 35-285-8-13
35-285-8-13
Inox
8
M3
13
6
3
21
6.9
3.25
Emile Maurin 35-285-10-10
35-285-10-10
Inox
10
M4
10
10
4
40
10
2.5
Emile Maurin 35-285-10-15
35-285-10-15
Inox
10
M4
15
10
4
27
10
3.75
Emile Maurin 35-285-10-20
35-285-10-20
Inox
10
M4
20
10
4
20
9.9
5
Emile Maurin 35-285-15-10
35-285-15-10
Inox
15
M4
10
10
4
130
32.5
2.5
Emile Maurin 35-285-15-15
35-285-15-15
Inox
15
M4
15
10
4
75
28
3.75
Emile Maurin 35-285-15-20
35-285-15-20
Inox
15
M4
20
10
4
47
23.5
5
Emile Maurin 35-285-15-25
35-285-15-25
Inox
15
M4
25
10
4
37
23.5
6.25
Emile Maurin 35-285-20-15
35-285-20-15
Inox
20
M6
15
18
6
130
48
3.75
Emile Maurin 35-285-20-20
35-285-20-20
Inox
20
M6
20
18
6
85
43
5
Emile Maurin 35-285-20-25
35-285-20-25
Inox
20
M6
25
18
6
69
43.5
6.25
Emile Maurin 35-285-20-30
35-285-20-30
Inox
20
M6
30
18
6
56
42
7.5
Emile Maurin 35-285-251-1...
35-285-251-15
Inox
25
M6
15
18
6
285
107
3.75
Emile Maurin 35-285-251-2...
35-285-251-20
Inox
25
M6
20
18
6
125
62
5
Emile Maurin 35-285-251-3...
35-285-251-30
Inox
25
M6
30
18
6
70
52.5
7.5
Emile Maurin 35-285-30-15
35-285-30-15
Inox
30
M8
15
20
8
555
208
3.75
Emile Maurin 35-285-30-20
35-285-30-20
Inox
30
M8
20
20
8
140
105.5
7.5
Emile Maurin 35-285-30-30
35-285-30-30
Inox
30
M8
30
20
8
140
105.5
7.5
Emile Maurin 35-285-30-40
35-285-30-40
Inox
30
M8
40
20
8
95
93
10
Emile Maurin 35-285-401-2...
35-285-401-20
Inox
40
M8
20
23
8
485
243
5
Emile Maurin 35-285-401-3...
35-285-401-30
Inox
40
M8
30
23
8
210
157
7.5
Emile Maurin 35-285-401-4...
35-285-401-40
Inox
40
M8
40
23
8
140
140
10
Emile Maurin 35-285-50-20
35-285-50-20
Inox
50
M10
20
28
10
820
410
5
Emile Maurin 35-285-50-30
35-285-50-30
Inox
50
M10
30
28
10
440
330
7.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表