目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-27 - Pied inox, taraudé, avec semelle vulcanisée en caoutchouc noir ou blanc
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_27
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_27/35_27_2.prj},{NB=emile_maurin_35-274-80-8_0},{REF=35-274-80-8},{PARTNUMBER=GN 31-80-M8-40-B4-X},{NORMNR=GN 31},{NDM=8},{FORM=B4},{FORMX='B1','B2','B3','B4','C3','C4'},{AUSF=X},{AUSF1='S','SK','X'},{L111=-},{L11='40','50','63'},{LL='-'},{L2=-},{L21=-},{L31=-},{L77=40},{TT=8},{SW77=14},{D33=-},{H33=26},{H44=-},{H55=-},{L44=-},{L55=-},{L6MAX=0},{SW11=17},{SW22=-},{SW33=-},{SW44=-},{SW55=-},{L3=-},{SW66=-},{WEIGHT=0.157},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{PPATH=35_276/35_276_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{ANGLE=0},{FINITION=Mat},{VERSION=Blanc},{D1=80},{D2=M8},{L1=3},{H1=18.0},{H2=5.0},{H3=40},{H4=8},{S1=14},{CHARGE=8},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
S1
[mm]
CHARGE
Charge statique
[kN]
Emile Maurin 35-272-100-1...
35-272-100-10
Mat
Noir
100
M10
3
20.0
6.0
45
10
14
13
Emile Maurin 35-272-100-1...
35-272-100-12
Mat
Noir
100
M12
3
20.0
6.0
49
12
17
17
Emile Maurin 35-272-100-1...
35-272-100-16
Mat
Noir
100
M16
3
20.0
6.0
54
16
22
17
Emile Maurin 35-272-100-2...
35-272-100-20
Mat
Noir
100
M20
3
20.0
6.0
62
20
27
17
Emile Maurin 35-272-100-8
35-272-100-8
Mat
Noir
100
M8
3
20.0
6.0
42
8
14
8
Emile Maurin 35-272-60-10
35-272-60-10
Mat
Noir
60
M10
3
16.0
4.0
41
10
14
13
Emile Maurin 35-272-60-12
35-272-60-12
Mat
Noir
60
M12
3
16.0
4.0
45
12
17
20
Emile Maurin 35-272-60-16
35-272-60-16
Mat
Noir
60
M16
3
16.0
4.0
50
16
22
28
Emile Maurin 35-272-60-8
35-272-60-8
Mat
Noir
60
M8
3
16.0
4.0
38
8
14
8
Emile Maurin 35-272-80-10
35-272-80-10
Mat
Noir
80
M10
3
18.0
5.0
43
10
14
13
Emile Maurin 35-272-80-12
35-272-80-12
Mat
Noir
80
M12
3
18.0
5.0
47
12
17
15
Emile Maurin 35-272-80-16
35-272-80-16
Mat
Noir
80
M16
3
18.0
5.0
52
16
22
19
Emile Maurin 35-272-80-20
35-272-80-20
Mat
Noir
80
M20
3
18.0
5.0
60
20
27
19
Emile Maurin 35-272-80-8
35-272-80-8
Mat
Noir
80
M8
3
18.0
5.0
40
8
14
8
Emile Maurin 35-274-100-1...
35-274-100-10
Mat
Blanc
100
M10
3
20.0
6.0
45
10
14
13
Emile Maurin 35-274-100-1...
35-274-100-12
Mat
Blanc
100
M12
3
20.0
6.0
49
12
17
14
Emile Maurin 35-274-100-1...
35-274-100-16
Mat
Blanc
100
M16
3
20.0
6.0
54
16
22
14
Emile Maurin 35-274-100-2...
35-274-100-20
Mat
Blanc
100
M20
3
20.0
6.0
62
20
27
14
Emile Maurin 35-274-100-8
35-274-100-8
Mat
Blanc
100
M8
3
20.0
6.0
42
8
14
8
Emile Maurin 35-274-60-10
35-274-60-10
Mat
Blanc
60
M10
3
16.0
4.0
41
10
14
13
Emile Maurin 35-274-60-12
35-274-60-12
Mat
Blanc
60
M12
3
16.0
4.0
45
12
17
20
Emile Maurin 35-274-60-16
35-274-60-16
Mat
Blanc
60
M16
3
16.0
4.0
50
16
22
25
Emile Maurin 35-274-60-8
35-274-60-8
Mat
Blanc
60
M8
3
16.0
4.0
38
8
14
8
Emile Maurin 35-274-80-10
35-274-80-10
Mat
Blanc
80
M10
3
18.0
5.0
43
10
14
13
Emile Maurin 35-274-80-12
35-274-80-12
Mat
Blanc
80
M12
3
18.0
5.0
47
12
17
15
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表