目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-650 - Doigt d'indexage - Acier - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_65
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_65/32_650.prj},{NB=emile_maurin_32-650-12-6_0},{REF=32-650-12-6},{PARTNUMBER=GN 817-6-6-B},{NORMNR=GN 817},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{D11=6},{L11=6},{D22=M12x1,5},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{D4=M5},{D4G=5.000},{D4K=4.019},{D5=9},{K=20.0},{L22=48.0},{L5=7.0},{L6=3.5},{SW=14},{FEDERDRUCK=6.5},{FEDERDRUCK2=19.0},{V=5},{PPATH=32_650/32_650_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.029},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{MATIERE=Acier},{VERSION=Sans écrou},{POS=0},{D1=M12x1,5},{D2=6},{D3=23},{L1=48.0},{L2=6},{L3=22},{L4=6},{S1=14},{E1=6.5},{E2=19.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
-0.02/-0.04
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
min
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
E1
Elasticité début
[N]
E2
Elasticité fin
[N]
Emile Maurin 32-650-8-4
32-650-8-4
Acier
Sans écrou
M8x1
4
16
35.0
4
16
5
10
4.5
12.0
Emile Maurin 32-650-8-6
32-650-8-6
Acier
Sans écrou
M8x1
4
16
35.0
6
16
5
10
4.0
12.5
Emile Maurin 32-650-10-5
32-650-10-5
Acier
Sans écrou
M10x1
5
19
40.0
5
18
6
12
5.0
15.0
Emile Maurin 32-650-10-8
32-650-10-8
Acier
Sans écrou
M10x1
5
19
40.0
8
18
6
12
5.0
18.0
Emile Maurin 32-650-12-6
32-650-12-6
Acier
Sans écrou
M12x1,5
6
23
48.0
6
22
6
14
6.5
19.0
Emile Maurin 32-650-12-9
32-650-12-9
Acier
Sans écrou
M12x1,5
6
23
48.0
9
22
6
14
6.0
25.0
Emile Maurin 32-650-16-8
32-650-16-8
Acier
Sans écrou
M16x1,5
8
28
58.0
8
26
8
17
8.5
26.0
Emile Maurin 32-650-16-12
32-650-16-12
Acier
Sans écrou
M16x1,5
8
28
58.0
12
26
8
17
8.5
28.0
Emile Maurin 32-650-161-1...
32-650-161-12
Acier
Sans écrou
M16x1,5
10
28
58.0
12
26
8
17
9.5
38.0
Emile Maurin 32-650-20-15
32-650-20-15
Acier
Sans écrou
M20x1,5
12
33
71.5
15
33
10
22
11.5
40.0
Emile Maurin 32-650-24-20
32-650-24-20
Acier
Sans écrou
M24x2
16
33
78.5
20
38
12
27
13.0
54.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表