目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-1906 - Axe avec rondelle plate, inox - Avec trou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Broches à billes
32_190
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/broches_billes/32_190/32_1906.prj},{NB=emile_maurin_32-1906-12-40},{REF=32-1906-12-40},{PARTNUMBER=GN 2342-NI-12-40-B-2},{NORMNR=GN 2342},{D22=2.5},{D33=17},{S1=4},{PF=GN 1024-NI-2-E / ...-D},{WEIGHT=0.048},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=Avec trou},{D1=12},{D2=17},{D3=2.5},{L1=40},{L2=7.0},{L3=4},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
h9
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 32-1906-8-16
32-1906-8-16
Avec trou
8
12
2.5
16
5.5
3
Emile Maurin 32-1906-8-20
32-1906-8-20
Avec trou
8
12
2.5
20
5.5
3
Emile Maurin 32-1906-8-24
32-1906-8-24
Avec trou
8
12
2.5
24
5.5
3
Emile Maurin 32-1906-8-28
32-1906-8-28
Avec trou
8
12
2.5
28
5.5
3
Emile Maurin 32-1906-8-30
32-1906-8-30
Avec trou
8
12
2.5
30
5.5
3
Emile Maurin 32-1906-8-32
32-1906-8-32
Avec trou
8
12
2.5
32
5.5
3
Emile Maurin 32-1906-8-35
32-1906-8-35
Avec trou
8
12
2.5
35
5.5
3
Emile Maurin 32-1906-8-40
32-1906-8-40
Avec trou
8
12
2.5
40
5.5
3
Emile Maurin 32-1906-8-45
32-1906-8-45
Avec trou
8
12
2.5
45
5.5
3
Emile Maurin 32-1906-8-50
32-1906-8-50
Avec trou
8
12
2.5
50
5.5
3
Emile Maurin 32-1906-8-55
32-1906-8-55
Avec trou
8
12
2.5
55
5.5
3
Emile Maurin 32-1906-8-60
32-1906-8-60
Avec trou
8
12
2.5
60
5.5
3
Emile Maurin 32-1906-10-2...
32-1906-10-20
Avec trou
10
15
2.5
20
6.0
3
Emile Maurin 32-1906-10-2...
32-1906-10-24
Avec trou
10
15
2.5
24
6.0
3
Emile Maurin 32-1906-10-3...
32-1906-10-30
Avec trou
10
15
2.5
30
6.0
3
Emile Maurin 32-1906-10-3...
32-1906-10-35
Avec trou
10
15
2.5
35
6.0
3
Emile Maurin 32-1906-10-4...
32-1906-10-40
Avec trou
10
15
2.5
40
6.0
3
Emile Maurin 32-1906-10-4...
32-1906-10-45
Avec trou
10
15
2.5
45
6.0
3
Emile Maurin 32-1906-10-5...
32-1906-10-50
Avec trou
10
15
2.5
50
6.0
3
Emile Maurin 32-1906-10-5...
32-1906-10-55
Avec trou
10
15
2.5
55
6.0
3
Emile Maurin 32-1906-10-6...
32-1906-10-60
Avec trou
10
15
2.5
60
6.0
3
Emile Maurin 32-1906-10-6...
32-1906-10-65
Avec trou
10
15
2.5
65
6.0
3
Emile Maurin 32-1906-10-7...
32-1906-10-70
Avec trou
10
15
2.5
70
6.0
3
Emile Maurin 32-1906-10-8...
32-1906-10-80
Avec trou
10
15
2.5
80
6.0
3
Emile Maurin 32-1906-12-2...
32-1906-12-20
Avec trou
12
17
2.5
20
7.0
4
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表