目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-761 - Bague d'arrêt taraudée fendue simple acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_76
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_76/31_761.prj},{NB=emile_maurin_31-761-26-12X1,5},{REF=31-761-26-12X1,5},{D1=26},{D2=M12x1.5},{D21=M12x1.5},{D3=M 4},{H1=11},{L1=2.1},{L2=1.6},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=12X1.5},{NDMD3=4},{NDM=12},{P=1.5},{KDMV=3.141},{KDMM=3.242},{L=10.000},{BB=7.900},{LS=0.000},{LG=2.100},{DK=7.000},{K=4.000},{R=0.200},{SS=3.000},{TT=3.000},{V=0.200},{P1=8.200},{P2=7.500},{P3=4.300},{P4=5.000},{P5=6.834},{T=3.500},{DL=7.450},{CH=0.500},{NORMNR=GN 706.3},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 31-761-20-8
31-761-20-8
20
M8
M 3
9
2.1
1.0
Emile Maurin 31-761-20-8X...
31-761-20-8X1
20
M8x1
M 3
9
2.1
1.0
Emile Maurin 31-761-22-10
31-761-22-10
22
M10
M 3
9
2.1
0.8
Emile Maurin 31-761-22-10...
31-761-22-10X1
22
M10x1
M 3
9
2.1
0.8
Emile Maurin 31-761-26-12
31-761-26-12
26
M12
M 4
11
2.1
1.6
Emile Maurin 31-761-26-12...
31-761-26-12X1,5
26
M12x1.5
M 4
11
2.1
1.6
Emile Maurin 31-761-32-16
31-761-32-16
32
M16
M 4
11
2.1
0.7
Emile Maurin 31-761-32-16...
31-761-32-16X1,5
32
M16x1.5
M 4
11
2.1
0.7
Emile Maurin 31-761-42-20
31-761-42-20
42
M20
M 5
15
3.0
0.6
Emile Maurin 31-761-42-20...
31-761-42-20X1,5
42
M20x1.5
M 5
15
3.0
0.6
Emile Maurin 31-761-48-24...
31-761-48-24X1,5
48
M24x1.5
M 5
15
3.0
0.0
Emile Maurin 31-761-55-30...
31-761-55-30X1,5
55
M30x1.5
M 6
15
3.0
0.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表