目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-747 - Bague d'arrêt fendue simple - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_74
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_74/37_747.prj},{NB=emile_maurin_31-747-18},{REF=31-747-18},{D1=18},{D2=42},{D3=M 5},{H1=15},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=5.000},{FOUR=G},{PPATH=31_747/31_747_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
Emile Maurin 31-747-5
31-747-5
5
16
M3
9
Emile Maurin 31-747-6
31-747-6
6
20
M 3
9
Emile Maurin 31-747-8
31-747-8
8
22
M 3
9
Emile Maurin 31-747-10
31-747-10
10
26
M 4
11
Emile Maurin 31-747-12
31-747-12
12
30
M 4
11
Emile Maurin 31-747-14
31-747-14
14
32
M 4
11
Emile Maurin 31-747-15
31-747-15
15
36
M 5
13
Emile Maurin 31-747-16
31-747-16
16
36
M 5
13
Emile Maurin 31-747-18
31-747-18
18
42
M 5
15
Emile Maurin 31-747-20
31-747-20
20
42
M 5
15
Emile Maurin 31-747-22
31-747-22
22
48
M 5
15
Emile Maurin 31-747-25
31-747-25
25
48
M 5
15
Emile Maurin 31-747-28
31-747-28
28
55
M 6
15
Emile Maurin 31-747-30
31-747-30
30
55
M 6
15
Emile Maurin 31-747-32
31-747-32
32
60
M 6
15
Emile Maurin 31-747-35
31-747-35
35
60
M 6
15
Emile Maurin 31-747-40
31-747-40
40
65
M 6
15
Emile Maurin 31-747-50
31-747-50
50
78
M8
19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表