目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-741 - Bague d'arrêt fendue simple - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_74
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_74/31_741.prj},{NB=emile_maurin_31-741-20},{REF=31-741-20},{D1=20},{D2=42},{D3=M 5},{H1=15},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=5.000},{FOUR=G},{PPATH=31_741/31_741_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
Emile Maurin 31-741-3
31-741-3
3
16
M3
9
Emile Maurin 31-741-5
31-741-5
5
16
M3
9
Emile Maurin 31-741-6
31-741-6
6
20
M 3
9
Emile Maurin 31-741-8
31-741-8
8
22
M 3
9
Emile Maurin 31-741-10
31-741-10
10
26
M 4
11
Emile Maurin 31-741-12
31-741-12
12
30
M 4
11
Emile Maurin 31-741-14
31-741-14
14
32
M 4
11
Emile Maurin 31-741-15
31-741-15
15
36
M 5
13
Emile Maurin 31-741-16
31-741-16
16
36
M 5
13
Emile Maurin 31-741-17
31-741-17
17
38
M 5
13
Emile Maurin 31-741-18
31-741-18
18
42
M 5
15
Emile Maurin 31-741-20
31-741-20
20
42
M 5
15
Emile Maurin 31-741-22
31-741-22
22
48
M 5
15
Emile Maurin 31-741-24
31-741-24
24
45
M6
15
Emile Maurin 31-741-25
31-741-25
25
48
M 5
15
Emile Maurin 31-741-28
31-741-28
28
55
M 6
15
Emile Maurin 31-741-30
31-741-30
30
55
M 6
15
Emile Maurin 31-741-32
31-741-32
32
60
M 6
15
Emile Maurin 31-741-35
31-741-35
35
60
M 6
15
Emile Maurin 31-741-38
31-741-38
38
60
M 6
15
Emile Maurin 31-741-40
31-741-40
40
65
M 6
15
Emile Maurin 31-741-45
31-741-45
45
75
M8
19
Emile Maurin 31-741-50
31-741-50
50
78
M8
19
Emile Maurin 31-741-60
31-741-60
60
90
M8
19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表